Federklapp-Dübel

Art.Nr. 3481778 | EAN 4012195432975

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Mit Deckenhaken, U-Scheibe und Sechskantmutter; Achse aus Messing.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Ge-
winde
Bohr-
ungs
Ø
Bruch-
last
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
452 M4x70 G 70 mm M4 14 mm 0,4 kN 3481778
50 Stück 390,10 € Preis / 100 Stück
Federklapp-Dübel
Federklapp-Dübel

Federklapp-Dübel

Art.Nr. 3481778

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung mit Deckenhaken
Bohrloch 14 Ø mm
Bohrungsdurchmesser 14 mm
Bruchlast 0,4 kN
Gewinde M4
Mindest-Hohlraumtiefe 35 mm
Mit Unterlegscheibe ja
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 70 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

452 M4x70 G / 3481778
Download
Downloads

Datenblatt

452 M4x70 G / 3481778, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download