Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Parent Art.Nr. cxmOID2596
  • Schlitzweite 17 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm
  • Bolzensetzgerät
  • Gasdrucknagelgerät
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90

Profilschiene, gelocht, in leichter Ausführung, mit 17 mm Schlitzweite.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
CML3518P0150FS 150 mm 35 mm 18 mm 1,25 mm 1104241
25 Stück 296,60 € Preis / 100 Stück
Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht
Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Art.Nr. 1104241

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 25 mm
Bund -
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 1,25 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche bandverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 17 mm
Statischer Wert A 0,876 cm²
Statischer Wert ly 0,406 cm
Statischer Wert lz 1,807 cm
Statischer Wert Wy 0,413 cm³
Statischer Wert Wz 1,033 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 150 mm
Breite 35 mm
Höhe 18 mm
Maß L 150 mm
CML3518P1000FS 1000 mm 35 mm 18 mm 1,25 mm 1104497
1 m 1.023,95 € Preis / 100 m
Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht
Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Art.Nr. 1104497

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 25 mm
Bund 10 m
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 1,25 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche bandverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 17 mm
Statischer Wert A 0,876 cm²
Statischer Wert ly 0,406 cm
Statischer Wert lz 1,807 cm
Statischer Wert Wy 0,413 cm³
Statischer Wert Wz 1,033 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 1000 mm
Breite 35 mm
Höhe 18 mm
Maß L 1000 mm
CML3518P2000FS 2000 mm 35 mm 18 mm 1,25 mm 1104500
2 m 1.023,95 € Preis / 100 m
Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht
Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Art.Nr. 1104500

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 25 mm
Bund 20 m
Geeignet für Funktionserhalt ja
Materialstärke 1,25 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche bandverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 17 mm
Statischer Wert A 0,876 cm²
Statischer Wert ly 0,406 cm
Statischer Wert lz 1,807 cm
Statischer Wert Wy 0,413 cm³
Statischer Wert Wz 1,033 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 35 mm
Höhe 18 mm
Maß L 2000 mm
CML3518P0200FS 200 mm 35 mm 18 mm 1,25 mm 1104268
25 Stück 317,40 € Preis / 100 Stück
Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht
Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Art.Nr. 1104268

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 25 mm
Bund -
Geeignet für Funktionserhalt ja
Materialstärke 1,25 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche bandverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 17 mm
Statischer Wert A 0,876 cm²
Statischer Wert ly 0,406 cm
Statischer Wert lz 1,807 cm
Statischer Wert Wy 0,413 cm³
Statischer Wert Wz 1,033 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 35 mm
Höhe 18 mm
Maß L 200 mm
CML3518P0300FS 300 mm 35 mm 18 mm 1,25 mm 1104284
25 Stück 520,90 € Preis / 100 Stück
Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht
Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Art.Nr. 1104284

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 25 mm
Bund -
Geeignet für Funktionserhalt ja
Materialstärke 1,25 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche bandverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 17 mm
Statischer Wert A 0,876 cm²
Statischer Wert ly 0,406 cm
Statischer Wert lz 1,807 cm
Statischer Wert Wy 0,413 cm³
Statischer Wert Wz 1,033 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 300 mm
Breite 35 mm
Höhe 18 mm
Maß L 300 mm
CML3518P0400FS 400 mm 35 mm 18 mm 1,25 mm 1104292
10 Stück 648,45 € Preis / 100 Stück
Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht
Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Art.Nr. 1104292

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 25 mm
Bund -
Geeignet für Funktionserhalt ja
Materialstärke 1,25 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche bandverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 17 mm
Statischer Wert A 0,876 cm²
Statischer Wert ly 0,406 cm
Statischer Wert lz 1,807 cm
Statischer Wert Wy 0,413 cm³
Statischer Wert Wz 1,033 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 400 mm
Breite 35 mm
Höhe 18 mm
Maß L 400 mm
CML3518P0500FS 500 mm 35 mm 18 mm 1,25 mm 1104306
10 Stück 796,50 € Preis / 100 Stück
Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht
Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Art.Nr. 1104306

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 25 mm
Bund -
Geeignet für Funktionserhalt ja
Materialstärke 1,25 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche bandverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 17 mm
Statischer Wert A 0,876 cm²
Statischer Wert ly 0,406 cm
Statischer Wert lz 1,807 cm
Statischer Wert Wy 0,413 cm³
Statischer Wert Wz 1,033 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 500 mm
Breite 35 mm
Höhe 18 mm
Maß L 500 mm
CML3518P0600FS 600 mm 35 mm 18 mm 1,25 mm 1104310
10 Stück 942,70 € Preis / 100 Stück
Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht
Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Art.Nr. 1104310

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 25 mm
Bund -
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 1,25 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche bandverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 17 mm
Statischer Wert A 0,876 cm²
Statischer Wert ly 0,406 cm
Statischer Wert lz 1,807 cm
Statischer Wert Wy 0,413 cm³
Statischer Wert Wz 1,033 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 600 mm
Breite 35 mm
Höhe 18 mm
Maß L 600 mm
CML3518P0700FS 700 mm 35 mm 18 mm 1,25 mm 1104315
10 Stück 964,10 € Preis / 100 Stück
Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht
Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Art.Nr. 1104315

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 25 mm
Bund -
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 1,25 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche bandverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 17 mm
Statischer Wert A 0,876 cm²
Statischer Wert ly 0,406 cm
Statischer Wert lz 1,807 cm
Statischer Wert Wy 0,413 cm³
Statischer Wert Wz 1,033 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 700 mm
Breite 35 mm
Höhe 18 mm
Maß L 700 mm
CML3518P0800FS 800 mm 35 mm 18 mm 1,25 mm 1104320
10 Stück 985,55 € Preis / 100 Stück
Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht
Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Art.Nr. 1104320

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 25 mm
Bund -
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 1,25 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche bandverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 17 mm
Statischer Wert A 0,876 cm²
Statischer Wert ly 0,406 cm
Statischer Wert lz 1,807 cm
Statischer Wert Wy 0,413 cm³
Statischer Wert Wz 1,033 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 800 mm
Breite 35 mm
Höhe 18 mm
Maß L 800 mm
CML3518P0900FS 900 mm 35 mm 18 mm 1,25 mm 1104325
10 Stück 1.007,00 € Preis / 100 Stück
Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht
Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Art.Nr. 1104325

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 25 mm
Bund -
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 1,25 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche bandverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 17 mm
Statischer Wert A 0,876 cm²
Statischer Wert ly 0,406 cm
Statischer Wert lz 1,807 cm
Statischer Wert Wy 0,413 cm³
Statischer Wert Wz 1,033 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 900 mm
Breite 35 mm
Höhe 18 mm
Maß L 900 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

CML3518P0150FS / 1104241
Download
CML3518P1000FS / 1104497
Download
CML3518P2000FS / 1104500
Download
CML3518P0200FS / 1104268
Download
CML3518P0300FS / 1104284
Download
CML3518P0400FS / 1104292
Download
CML3518P0500FS / 1104306
Download
CML3518P0600FS / 1104310
Download
CML3518P0700FS / 1104315
Download
CML3518P0800FS / 1104320
Download
CML3518P0900FS / 1104325
Download
Downloads

Datenblatt

CML3518P0150FS / 1104241, 0.10MB, pdf
Download
CML3518P0200FS / 1104268, 0.10MB, pdf
Download
CML3518P0300FS / 1104284, 0.10MB, pdf
Download
CML3518P0400FS / 1104292, 0.10MB, pdf
Download
CML3518P0500FS / 1104306, 0.10MB, pdf
Download
CML3518P0600FS / 1104310, 0.10MB, pdf
Download
CML3518P0700FS / 1104315, 0.10MB, pdf
Download
CML3518P0800FS / 1104320, 0.10MB, pdf
Download
CML3518P0900FS / 1104325, 0.10MB, pdf
Download
CML3518P1000FS / 1104497, 0.10MB, pdf
Download
CML3518P2000FS / 1104500, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Schienen-Systeme, 1.88MB, pdf
Download
Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zubehör

5 Produkte