Profilschiene CM3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Parent Art.Nr. cxmOID2596
  • Schlitzweite 17 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle für C-Profilschiene mit Schlitzweite 16-17 mm
  • Bolzensetzgerät
  • Gasdrucknagelgerät
  • Funktionserhaltklasse E 30
  • Funktionserhaltklasse E 90

Profilschiene, gelocht, in leichter Ausführung, mit 17 mm Schlitzweite.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
CML3518P0150FS 150 mm 35 mm 18 mm 1,25 mm 1104241
25 Stück 285,70 € Preis / 100 Stück
Profilschiene CM3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht
Profilschiene CM3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Profilschiene CM3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Art.Nr. 1104241

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 1,25 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche bandverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 17 mm
Statischer Wert A 0,876 cm²
Statischer Wert ly 0,406 cm
Statischer Wert lz 1,807 cm
Statischer Wert Wy 0,413 cm³
Statischer Wert Wz 1,033 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 150 mm
Breite 35 mm
Höhe 18 mm
Maß L 150 mm
CML3518P0200FS 200 mm 35 mm 18 mm 1,25 mm 1104268
25 Stück 305,75 € Preis / 100 Stück
Profilschiene CM3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht
Profilschiene CM3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Profilschiene CM3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Art.Nr. 1104268

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 25 mm
Geeignet für Funktionserhalt ja
Materialstärke 1,25 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche bandverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 17 mm
Statischer Wert A 0,876 cm²
Statischer Wert ly 0,406 cm
Statischer Wert lz 1,807 cm
Statischer Wert Wy 0,413 cm³
Statischer Wert Wz 1,033 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 35 mm
Höhe 18 mm
Maß L 200 mm
CML3518P0300FS 300 mm 35 mm 18 mm 1,25 mm 1104284
25 Stück 501,80 € Preis / 100 Stück
Profilschiene CM3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht
Profilschiene CM3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Profilschiene CM3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Art.Nr. 1104284

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 25 mm
Geeignet für Funktionserhalt ja
Materialstärke 1,25 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche bandverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 17 mm
Statischer Wert A 0,876 cm²
Statischer Wert ly 0,406 cm
Statischer Wert lz 1,807 cm
Statischer Wert Wy 0,413 cm³
Statischer Wert Wz 1,033 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 300 mm
Breite 35 mm
Höhe 18 mm
Maß L 300 mm
CML3518P0400FS 400 mm 35 mm 18 mm 1,25 mm 1104292
10 Stück 624,70 € Preis / 100 Stück
Profilschiene CM3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht
Profilschiene CM3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Profilschiene CM3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Art.Nr. 1104292

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 25 mm
Geeignet für Funktionserhalt ja
Materialstärke 1,25 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche bandverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 17 mm
Statischer Wert A 0,876 cm²
Statischer Wert ly 0,406 cm
Statischer Wert lz 1,807 cm
Statischer Wert Wy 0,413 cm³
Statischer Wert Wz 1,033 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 400 mm
Breite 35 mm
Höhe 18 mm
Maß L 400 mm
CML3518P0500FS 500 mm 35 mm 18 mm 1,25 mm 1104306
10 Stück 767,30 € Preis / 100 Stück
Profilschiene CM3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht
Profilschiene CM3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Profilschiene CM3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Art.Nr. 1104306

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 25 mm
Geeignet für Funktionserhalt ja
Materialstärke 1,25 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche bandverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 17 mm
Statischer Wert A 0,876 cm²
Statischer Wert ly 0,406 cm
Statischer Wert lz 1,807 cm
Statischer Wert Wy 0,413 cm³
Statischer Wert Wz 1,033 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 500 mm
Breite 35 mm
Höhe 18 mm
Maß L 500 mm
CML3518P0600FS 600 mm 35 mm 18 mm 1,25 mm 1104310
10 Stück 908,15 € Preis / 100 Stück
Profilschiene CM3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht
Profilschiene CM3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Profilschiene CM3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Art.Nr. 1104310

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 1,25 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche bandverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 17 mm
Statischer Wert A 0,876 cm²
Statischer Wert ly 0,406 cm
Statischer Wert lz 1,807 cm
Statischer Wert Wy 0,413 cm³
Statischer Wert Wz 1,033 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 600 mm
Breite 35 mm
Höhe 18 mm
Maß L 600 mm
CML3518P0700FS 700 mm 35 mm 18 mm 1,25 mm 1104315
10 Stück 928,80 € Preis / 100 Stück
Profilschiene CM3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht
Profilschiene CM3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Profilschiene CM3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Art.Nr. 1104315

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 1,25 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche bandverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 17 mm
Statischer Wert A 0,876 cm²
Statischer Wert ly 0,406 cm
Statischer Wert lz 1,807 cm
Statischer Wert Wy 0,413 cm³
Statischer Wert Wz 1,033 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 700 mm
Breite 35 mm
Höhe 18 mm
Maß L 700 mm
CML3518P0800FS 800 mm 35 mm 18 mm 1,25 mm 1104320
10 Stück 949,45 € Preis / 100 Stück
Profilschiene CM3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht
Profilschiene CM3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Profilschiene CM3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Art.Nr. 1104320

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 1,25 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche bandverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 17 mm
Statischer Wert A 0,876 cm²
Statischer Wert ly 0,406 cm
Statischer Wert lz 1,807 cm
Statischer Wert Wy 0,413 cm³
Statischer Wert Wz 1,033 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 800 mm
Breite 35 mm
Höhe 18 mm
Maß L 800 mm
CML3518P0900FS 900 mm 35 mm 18 mm 1,25 mm 1104325
10 Stück 970,10 € Preis / 100 Stück
Profilschiene CM3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht
Profilschiene CM3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Profilschiene CM3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Art.Nr. 1104325

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 1,25 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche bandverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 17 mm
Statischer Wert A 0,876 cm²
Statischer Wert ly 0,406 cm
Statischer Wert lz 1,807 cm
Statischer Wert Wy 0,413 cm³
Statischer Wert Wz 1,033 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 900 mm
Breite 35 mm
Höhe 18 mm
Maß L 900 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

CML3518P0150FS / 1104241
Download
CML3518P0200FS / 1104268
Download
CML3518P0300FS / 1104284
Download
CML3518P0400FS / 1104292
Download
CML3518P0500FS / 1104306
Download
CML3518P0600FS / 1104310
Download
CML3518P0700FS / 1104315
Download
CML3518P0800FS / 1104320
Download