Reihenschelle

Parent Art.Nr. cxmOID2831
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 16-17 mm

Schwere Ausführung, auch passend zu Schienen mit 16 ÷ 17 mm Schlitzweite; Schellenkörper Polyamid, lichtgrau RAL 7035;
Metallteile Stahl, galvanisch verzinkt.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Spann-
bereich D
Schraube Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2054 14-48 LGR 14 - 48 mm M8 x 55 lichtgrau; RAL 7035 2255014
25 Stück 448,95 € Preis / 100 Stück
Reihenschelle, lichtgrau
Reihenschelle, lichtgrau

Reihenschelle, lichtgrau

Art.Nr. 2255014

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung zweilappig
Befestigungsart Schienenbefestigung
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Spannbereich D 14 - 48 mm
Schraube M8 x 55
Schlagfest nein
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß B 26 mm
Maß B1 13 mm
Maß H 48 mm
Maß H1 24 mm
2055 24-72 LGR 24 - 72 mm M8 x 75 lichtgrau; RAL 7035 2255022
20 Stück 965,25 € Preis / 100 Stück
Reihenschelle, lichtgrau
Reihenschelle, lichtgrau

Reihenschelle, lichtgrau

Art.Nr. 2255022

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung zweilappig
Befestigungsart Schienenbefestigung
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Spannbereich D 24 - 72 mm
Schraube M8 x 75
Schlagfest nein
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß B 38 mm
Maß B1 15 mm
Maß H 70 mm
Maß H1 35 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2054 14-48 LGR / 2255014
Download
2055 24-72 LGR / 2255022
Download
Downloads

Datenblatt

2054 14-48 LGR / 2255014, 0.12MB, pdf
Download
2055 24-72 LGR / 2255022, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Schienen-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download