Schlagschelle, lichtgrau

Art.Nr. 2251256

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 11-12 mm

Reihenschelle ohne Metallteile, daher korrosionssicher; Anwendung: Schelle in die Profilschiene einrasten, mit Hammerschlag fixieren.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Spann-
bereich D
Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2047 5-25 LGR 5 - 25 mm lichtgrau 2251256
100 Stück 36,45 € Preis / 100 Stück
Schlagschelle, lichtgrau
Schlagschelle, lichtgrau

Schlagschelle, lichtgrau

Art.Nr. 2251256

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung zweilappig
Befestigungsart Schienenbefestigung
für Schiene mit Schlitzweite 11 - 12 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Spannbereich D 5 - 25 mm
Schlagfest ja
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol

Abmessungen

Maß A 16 mm
Maß B 13 mm
Maß B1 8 mm
Maß H 23 mm
Maß H1 12,5 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2047 5-25 LGR / 2251256
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Schienen-Systeme, 1.88MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Connection and fastening systems, 5.16MB, pdf
Download