Reihenschelle, lichtgrau

Art.Nr. 2254034

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 11-12 mm

Auch passend zu Schienen mit 11 ÷ 12 mm Schlitzweite; Schellenkörper Polystyrol, schlagfest, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035; Metallteile Stahl, galvanisch verzinkt.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Spann-
bereich D
Schraube Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2051 8-36 LGR 8 - 36 mm M4 x 37.5 lichtgrau; RAL 7035 2254034
100 Stück 49,65 € Preis / 100 Stück
Reihenschelle, lichtgrau
Reihenschelle, lichtgrau

Reihenschelle, lichtgrau

Art.Nr. 2254034

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Befestigungsart Schienenbefestigung
für Schiene mit Schlitzweite 11 - 12 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Nenndurchmesser 36 mm
Spannbereich D 8 - 36 mm
Schraube M4 x 37.5
Schlagfest nein
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol

Abmessungen

Maß B 16,5 mm
Maß B1 8,5 mm
Maß H 34 mm
Maß H1 19 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2051 8-36 LGR / 2254034
Download
Downloads

Datenblatt

2051 8-36 LGR / 2254034, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Schienen-Systeme, 1.16MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen