Reihenklemmschelle, lichtgrau

Parent Art.Nr. cxmOID2845
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Schlitzweite 11-12 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Einzeln abtrennbar, zum Einschieben in Profilschienen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Spann-
bereich D
Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
2036 4-7 LGR 4 - 7 mm lichtgrau; RAL 7035 2259079
25 Stück 197,70 € Preis / 100 Stück
Reihenklemmschelle, lichtgrau
Reihenklemmschelle, lichtgrau

Reihenklemmschelle, lichtgrau

Art.Nr. 2259079

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Anzahl Schellen pro Streifen 4
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schienenbefestigung
für Schiene mit Schlitzweite 11 - 12 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Spannbereich D 4 - 7 mm
Schlagfest nein
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen

Abmessungen

Maß A 12,75 mm
Maß B 51 mm
Maß H 18,5 mm
Maß H1 11 mm
2036 10-15 LGR 10 - 15 mm lichtgrau; RAL 7035 2259141
25 Stück 321,55 € Preis / 100 Stück
Reihenklemmschelle, lichtgrau
Reihenklemmschelle, lichtgrau

Reihenklemmschelle, lichtgrau

Art.Nr. 2259141

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Anzahl Schellen pro Streifen 4
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schienenbefestigung
für Schiene mit Schlitzweite 11 - 12 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Spannbereich D 10 - 15 mm
Schlagfest nein
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen

Abmessungen

Maß A 25 mm
Maß B 100 mm
Maß H 26,5 mm
Maß H1 9,5 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2036 4-7 LGR / 2259079
Download
2036 10-15 LGR / 2259141
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Schienen-Systeme, 1.88MB, pdf