Reihenschelle

Parent Art.Nr. cxmOID2827
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 11-12 mm

Auch passend zu Schienen mit 11 ÷ 12 mm Schlitzweite; Schellenkörper Polystyrol, schlagfest, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035; Metallteile Stahl, galvanisch verzinkt.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Spann-
bereich D
Schraube Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2050 5-25 LGR 5 - 25 mm M4 x 27 lichtgrau; RAL 7035 2254026
100 Stück 38,40 € Preis / 100 Stück
Reihenschelle, lichtgrau
Reihenschelle, lichtgrau

Reihenschelle, lichtgrau

Art.Nr. 2254026

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Befestigungsart Schienenbefestigung
für Schiene mit Schlitzweite 11 - 12 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Nenndurchmesser 25 mm
Spannbereich D 5 - 25 mm
Schraube M4 x 27
Schlagfest nein
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol

Abmessungen

Maß B 14 mm
Maß B1 8,5 mm
Maß H 23 mm
Maß H1 12,5 mm
2050 5-25 RW 5 - 25 mm M4 x 27 reinweiß; RAL 9010 2254522
100 Stück 35,05 € Preis / 100 Stück
Reihenschelle, schwarz
Reihenschelle, schwarz

Reihenschelle, schwarz

Art.Nr. 2254522

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Befestigungsart Schienenbefestigung
für Schiene mit Schlitzweite 11 - 12 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Nenndurchmesser 25 mm
Spannbereich D 5 - 25 mm
Schraube M4 x 27
Schlagfest ja
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol

Abmessungen

Maß B 14 mm
Maß B1 8,5 mm
Maß H 23 mm
Maß H1 12,5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2050 5-25 LGR / 2254026
Download
2050 5-25 RW / 2254522
Download
Downloads

Datenblatt

2050 5-25 LGR / 2254026, 0.13MB, pdf
Download
2050 5-25 RW / 2254522, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Schienen-Systeme, 1.88MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen