Profilschiene MS4022, schwer, Schlitz 18 mm, FT

Parent Art.Nr. cxmOID861355
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 18 mm
  • Bügelschelle für C-Profilschiene mit Schlitzweite 18-22 mm
  • Bolzensetzgerät
  • Gasdrucknagelgerät

Profilschiene MS4022 für den Einsatz als Sprosse in schwerer Steigeleiter.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MS4022P0192FT 40 mm 6007201
1 Stück 10,20 € Preis / 1 Stück
Profilschiene MS4022, schwer, Schlitz 18 mm, FT
Profilschiene MS4022, schwer, Schlitz 18 mm, FT

Profilschiene MS4022, schwer, Schlitz 18 mm, FT

Art.Nr. 6007201

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Art der Lochung Rücken gelocht
Ausführung Einfachprofil
Materialstärke 2 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 18 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 192 mm
Breite 40 mm
Höhe 22,5 mm
MS4022P0492FT 40 mm 6007244
1 Stück 18,20 € Preis / 1 Stück
Profilschiene MS4022, schwer, Schlitz 18 mm, FT
Profilschiene MS4022, schwer, Schlitz 18 mm, FT

Profilschiene MS4022, schwer, Schlitz 18 mm, FT

Art.Nr. 6007244

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Art der Lochung Rücken gelocht
Ausführung Einfachprofil
Materialstärke 2 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 18 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 492 mm
Breite 40 mm
Höhe 22,5 mm
MS4022P0292FT 40 mm 6007228
1 Stück 10,50 € Preis / 1 Stück
Profilschiene MS4022, schwer, Schlitz 18 mm, FT
Profilschiene MS4022, schwer, Schlitz 18 mm, FT

Profilschiene MS4022, schwer, Schlitz 18 mm, FT

Art.Nr. 6007228

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Art der Lochung Rücken gelocht
Ausführung Einfachprofil
Materialstärke 2 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 18 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 292 mm
Breite 40 mm
Höhe 22,5 mm
MS4022P0592FT 40 mm 6007252
1 Stück 20,65 € Preis / 1 Stück
Profilschiene MS4022, schwer, Schlitz 18 mm, FT
Profilschiene MS4022, schwer, Schlitz 18 mm, FT

Profilschiene MS4022, schwer, Schlitz 18 mm, FT

Art.Nr. 6007252

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Art der Lochung Rücken gelocht
Ausführung Einfachprofil
Materialstärke 2 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 18 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 592 mm
Breite 40 mm
Höhe 22,5 mm
MS4022P0392FT 40 mm 6007236
1 Stück 17,00 € Preis / 1 Stück
Profilschiene MS4022, schwer, Schlitz 18 mm, FT
Profilschiene MS4022, schwer, Schlitz 18 mm, FT

Profilschiene MS4022, schwer, Schlitz 18 mm, FT

Art.Nr. 6007236

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Art der Lochung Rücken gelocht
Ausführung Einfachprofil
Materialstärke 2 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 18 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 392 mm
Breite 40 mm
Höhe 22,5 mm
MS4022P0692FT 40 mm 6007260
1 Stück 22,00 € Preis / 1 Stück
Profilschiene MS4022, schwer, Schlitz 18 mm, FT
Profilschiene MS4022, schwer, Schlitz 18 mm, FT

Profilschiene MS4022, schwer, Schlitz 18 mm, FT

Art.Nr. 6007260

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Art der Lochung Rücken gelocht
Ausführung Einfachprofil
Materialstärke 2 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 18 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 692 mm
Breite 40 mm
Höhe 22,5 mm
MS4022P0792FT 40 mm 6007279
1 Stück 23,80 € Preis / 1 Stück
Profilschiene MS4022, schwer, Schlitz 18 mm, FT
Profilschiene MS4022, schwer, Schlitz 18 mm, FT

Profilschiene MS4022, schwer, Schlitz 18 mm, FT