Montageschiene MSL4141, Schlitzweite 22mm, FS, gelocht

Parent Art.Nr. cxmOID725226
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle für C-Profilschiene mit Schlitzweite 18-22 mm
  • Schlitzweite 22 mm

Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MSL4141P0200FS 200 mm 41 mm 41 mm 2 mm 1123262
1 Stück 1.079,05 € Preis / 100 Stück
Montageschiene MSL4141, Schlitzweite 22mm, FS, gelocht
Montageschiene MSL4141, Schlitzweite 22mm, FS, gelocht

Montageschiene MSL4141, Schlitzweite 22mm, FS, gelocht

Art.Nr. 1123262

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung ja
Oberfläche bandverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 2,44837 cm²
Statischer Wert ly 5,176362 cm
Statischer Wert lz 7,556001 cm
Statischer Wert Wy 2,512569 cm³
Statischer Wert Wz 2,686077 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 41 mm
Höhe 41 mm
Maß L 200 mm
MSL4141P0300FS 300 mm 41 mm 41 mm 2 mm 1123264
1 Stück 1.511,55 € Preis / 100 Stück
Montageschiene MSL4141, Schlitzweite 22mm, FS, gelocht
Montageschiene MSL4141, Schlitzweite 22mm, FS, gelocht

Montageschiene MSL4141, Schlitzweite 22mm, FS, gelocht

Art.Nr. 1123264

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung ja
Oberfläche bandverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 2,44837 cm²
Statischer Wert ly 5,176362 cm
Statischer Wert lz 7,556001 cm
Statischer Wert Wy 2,512569 cm³
Statischer Wert Wz 2,686077 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 300 mm
Breite 41 mm
Höhe 41 mm
Maß L 300 mm
MSL4141P0400FS 400 mm 41 mm 41 mm 2 mm 1123266
1 Stück 1.936,80 € Preis / 100 Stück
Montageschiene MSL4141, Schlitzweite 22mm, FS, gelocht
Montageschiene MSL4141, Schlitzweite 22mm, FS, gelocht

Montageschiene MSL4141, Schlitzweite 22mm, FS, gelocht

Art.Nr. 1123266

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung ja
Oberfläche bandverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 2,44837 cm²
Statischer Wert ly 5,176362 cm
Statischer Wert lz 7,556001 cm
Statischer Wert Wy 2,512569 cm³
Statischer Wert Wz 2,686077 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 400 mm
Breite 41 mm
Höhe 41 mm
Maß L 400 mm
MSL4141P0500FS 500 mm 41 mm 41 mm 2 mm 1123268
1 Stück 2.361,30 € Preis / 100 Stück
Montageschiene MSL4141, Schlitzweite 22mm, FS, gelocht
Montageschiene MSL4141, Schlitzweite 22mm, FS, gelocht

Montageschiene MSL4141, Schlitzweite 22mm, FS, gelocht

Art.Nr. 1123268

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung ja
Oberfläche bandverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 2,44837 cm²
Statischer Wert ly 5,176362 cm
Statischer Wert lz 7,556001 cm
Statischer Wert Wy 2,512569 cm³
Statischer Wert Wz 2,686077 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 500 mm
Breite 41 mm
Höhe 41 mm
Maß L 500 mm
MSL4141P0600FS 600 mm 41 mm 41 mm 2 mm 1123270
1 Stück 2.949,85 € Preis / 100 Stück
Montageschiene MSL4141, Schlitzweite 22mm, FS, gelocht
Montageschiene MSL4141, Schlitzweite 22mm, FS, gelocht

Montageschiene MSL4141, Schlitzweite 22mm, FS, gelocht

Art.Nr. 1123270

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung ja
Oberfläche bandverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 2,44837 cm²
Statischer Wert ly 5,176362 cm
Statischer Wert lz 7,556001 cm
Statischer Wert Wy 2,512569 cm³
Statischer Wert Wz 2,686077 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 600 mm
Breite 41 mm
Höhe 41 mm
Maß L 600 mm
MSL4141P0700FS 700 mm 41 mm 41 mm 2 mm 1123272
1 Stück 3.535,00 € Preis / 100 Stück
Montageschiene MSL4141, Schlitzweite 22mm, FS, gelocht
Montageschiene MSL4141, Schlitzweite 22mm, FS, gelocht

Montageschiene MSL4141, Schlitzweite 22mm, FS, gelocht

Art.Nr. 1123272

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung ja
Oberfläche bandverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 2,44837 cm²
Statischer Wert ly 5,176362 cm
Statischer Wert lz 7,556001 cm
Statischer Wert Wy 2,512569 cm³
Statischer Wert Wz 2,686077 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 700 mm
Breite 41 mm
Höhe 41 mm
Maß L 700 mm
MSL4141P0800FS 800 mm 41 mm 41 mm 2 mm 1123274
1 Stück 3.695,70 € Preis / 100 Stück
Montageschiene MSL4141, Schlitzweite 22mm, FS, gelocht
Montageschiene MSL4141, Schlitzweite 22mm, FS, gelocht

Montageschiene MSL4141, Schlitzweite 22mm, FS, gelocht

Art.Nr. 1123274

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung ja
Oberfläche bandverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 2,44837 cm²
Statischer Wert ly 5,176362 cm
Statischer Wert lz 7,556001 cm
Statischer Wert Wy 2,512569 cm³
Statischer Wert Wz 2,686077 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 800 mm
Breite 41 mm
Höhe 41 mm
Maß L 800 mm
MSL4141P0900FS 900 mm 41 mm 41 mm 2 mm 1123276
1 Stück 3.749,30 € Preis / 100 Stück
Montageschiene MSL4141, Schlitzweite 22mm, FS, gelocht
Montageschiene MSL4141, Schlitzweite 22mm, FS, gelocht

Montageschiene MSL4141, Schlitzweite 22mm, FS, gelocht

Art.Nr. 1123276

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung ja
Oberfläche bandverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 2,44837 cm²
Statischer Wert ly 5,176362 cm
Statischer Wert lz 7,556001 cm
Statischer Wert Wy 2,512569 cm³
Statischer Wert Wz 2,686077 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 900 mm
Breite 41 mm
Höhe 41 mm
Maß L 900 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MSL4141P0200FS / 1123262
Download
MSL4141P0300FS / 1123264
Download
MSL4141P0400FS / 1123266
Download
MSL4141P0500FS / 1123268
Download
MSL4141P0600FS / 1123270
Download
MSL4141P0700FS / 1123272
Download
MSL4141P0800FS / 1123274
Download
MSL4141P0900FS / 1123276
Download
Downloads

Datenblatt

MSL4141P0200FS / 1123262, 0.12MB, pdf
Download
MSL4141P0300FS / 1123264, 0.12MB, pdf
Download
MSL4141P0400FS / 1123266, 0.12MB, pdf
Download
MSL4141P0500FS / 1123268, 0.12MB, pdf
Download
MSL4141P0600FS / 1123270, 0.12MB, pdf
Download
MSL4141P0700FS / 1123272, 0.12MB, pdf
Download
MSL4141P0800FS / 1123274, 0.12MB, pdf
Download
MSL4141P0900FS / 1123276, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Schienen-Systeme, 1.88MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download

Zubehör

5 Produkte