Montageschiene, MS4141, Schlitz 22 mm, FS, Seitenlochung

Parent Art.Nr. cxmOID308777
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm
  • Schlitzweite 22 mm

Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MS4141PP1000FS 1000 mm 41 mm 41 mm 2,5 mm 1122481
1 m 3.783,25 € Preis / 100 m
Montageschiene, MS4141, Schlitz 22 mm, FS, Seitenlochung
Montageschiene, MS4141, Schlitz 22 mm, FS, Seitenlochung

Montageschiene, MS4141, Schlitz 22 mm, FS, Seitenlochung

Art.Nr. 1122481

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Lochgröße 14x28 mm
Materialstärke 2,5 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung ja
Oberfläche bandverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 2,4195 cm²
Statischer Wert ly 5,9974 cm
Statischer Wert lz 6,9732 cm
Statischer Wert Wy 2,912563 cm³
Statischer Wert Wz 4,397257 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 1000 mm
Breite 41 mm
Höhe 41 mm
Maß L 1000 mm
MS4141PP3000FS 3000 mm 41 mm 41 mm 2,5 mm 1122914
3 m 3.782,65 € Preis / 100 m
Montageschiene, MS4141, Schlitz 22 mm, FS, Seitenlochung
Montageschiene, MS4141, Schlitz 22 mm, FS, Seitenlochung

Montageschiene, MS4141, Schlitz 22 mm, FS, Seitenlochung

Art.Nr. 1122914

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Lochgröße 14x28 mm
Materialstärke 2,5 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung ja
Oberfläche bandverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 2,4195 cm²
Statischer Wert ly 5,9974 cm
Statischer Wert lz 6,9732 cm
Statischer Wert Wy 2,912563 cm³
Statischer Wert Wz 4,397257 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 41 mm
Höhe 41 mm
Maß L 3000 mm
MS4141PP6000FS 6000 mm 41 mm 41 mm 2,5 mm 1122916
6 m 3.782,65 € Preis / 100 m
Montageschiene, MS4141, Schlitz 22 mm, FS, Seitenlochung
Montageschiene, MS4141, Schlitz 22 mm, FS, Seitenlochung

Montageschiene, MS4141, Schlitz 22 mm, FS, Seitenlochung

Art.Nr. 1122916

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Lochgröße 14x28 mm
Materialstärke 2,5 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung ja
Oberfläche bandverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 2,4195 cm²
Statischer Wert ly 5,9974 cm
Statischer Wert lz 6,9732 cm
Statischer Wert Wy 2,912563 cm³
Statischer Wert Wz 4,397257 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 41 mm
Höhe 41 mm
Maß L 6000 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MS4141PP1000FS / 1122481
Download
MS4141PP3000FS / 1122914
Download
MS4141PP6000FS / 1122916
Download
Downloads

Datenblatt

MS4141PP1000FS / 1122481, 0.11MB, pdf
Download
MS4141PP3000FS / 1122914, 0.11MB, pdf
Download
MS4141PP6000FS / 1122916, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Schienen-Systeme, 1.88MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download

Zubehör

5 Produkte