Montageschiene MS4121, Schlitzweite 22mm, doppelt, A2, gelocht

Art.Nr. 1122954 | EAN 4012195938019

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 22 mm
  • Bügelschelle für C-Profilschiene mit Schlitzweite 18-22 mm

Profil-/Montageschiene mit durchgängiger Lochung im Boden in schwerer Ausführung und 22 mm Schlitzweite. In doppelter Ausführung, das heißt zwei Profilschienen sind am Boden miteinander verbunden (geschweißt).

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MS4142P6000A2 6000 mm 41 mm 42 mm 2 mm 1122954
6 m 19.581,60 € Preis / 100 m
Montageschiene MS4121, Schlitzweite 22mm, doppelt, A2, gelocht
Montageschiene MS4121, Schlitzweite 22mm, doppelt, A2, gelocht

Montageschiene MS4121, Schlitzweite 22mm, doppelt, A2, gelocht

Art.Nr. 1122954

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Doppelprofil
Art der Lochung Steg gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Lochgröße 14x28 mm
Materialstärke 2 mm
Mit Zahnung ja
Oberfläche blank, nachbehandelt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 3,2968 cm²
Statischer Wert ly 5,3802 cm
Statischer Wert lz 9,0227 cm
Statischer Wert Wy 1,281 cm³
Statischer Wert Wz 0,2524 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 41 mm
Höhe 42 mm
Maß L 6000 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MS4142P6000A2 / 1122954
Download
Downloads

Datenblatt

MS4142P6000A2 / 1122954, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Schienen-Systeme, 1.88MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download

Zubehör

5 Produkte