Verbindungsplatte X-Form FT

Art.Nr. 1124657 | EAN 4012195486084

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Verbindungsplatte mit 5 Löchern zur Kreuzverbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Aus-
führung
Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GMS 5 VP X FT 150 mm 40 mm mit Durchgangslochung 13 mm 5 mm 1124657
10 Stück 1.103,05 € Preis / 100 Stück
Verbindungsplatte X-Form FT
Verbindungsplatte X-Form FT

Verbindungsplatte X-Form FT

Art.Nr. 1124657

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung mit Durchgangslochung 13 mm
Ausführung Kreuzverbinder
Lochgröße 13 mm
Materialstärke 5 mm
Mit Schraubenzubehör nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 150 mm
Breite 40 mm
Höhe 5 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

GMS 5 VP X FT / 1124657
Download
Downloads

Datenblatt

GMS 5 VP X FT / 1124657, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Schienen-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen