Verbindungsplatte T-Form FT

Art.Nr. 1124655

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Verbindungsplatte mit 4 Löchern zur T-förmigen Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Aus-
führung
Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GMS 4 VP T FT 200 mm 40 mm mit Durchgangslochung 13 mm 5 mm 1124655
10 Stück 1.045,70 € Preis / 100 Stück
Verbindungsplatte T-Form FT
Verbindungsplatte T-Form FT

Verbindungsplatte T-Form FT

Art.Nr. 1124655

Technische Daten

Ausführung mit Durchgangslochung 13 mm
Ausführung T-Verbinder
Lochgröße 13 mm
Materialstärke 5 mm
Mit Schraubenzubehör nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 40 mm
Höhe 5 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

GMS 4 VP T FT / 1124655
Download
Downloads

Datenblatt

GMS 4 VP T FT / 1124655, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Schienen-Systeme, 1.88MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen