Verbindungsplatte mit 5 Löchern A4

Art.Nr. 1124731 | EAN 4012195805199

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Verbindungsplatte mit 5 Löchern zur Längsverbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Aus-
führung
Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GMS 5 VP A4 250 mm 40 mm mit Durchgangslochung 13 mm 4 mm 1124731
10 Stück 1.312,80 € Preis / 100 Stück
Verbindungsplatte mit 5 Löchern A4
Verbindungsplatte mit 5 Löchern A4

Verbindungsplatte mit 5 Löchern A4

Art.Nr. 1124731

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung mit Durchgangslochung 13 mm
Ausführung Innenverbinder
Lochgröße 13 mm
Materialstärke 4 mm
Mit Schraubenzubehör nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 250 mm
Breite 40 mm
Höhe 4 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

GMS 5 VP A4 / 1124731
Download
Downloads

Datenblatt

GMS 5 VP A4 / 1124731, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Schienen-Systeme, 1.88MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen