Verbindungsplatte mit 4 Löchern A2

Art.Nr. 1124689 | EAN 4012195804925

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Verbindungsplatte mit 4 Löchern zur Längsverbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Aus-
führung
Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GMS 4 VP A2 200 mm 40 mm mit Durchgangslochung 13 mm 4 mm 1124689
10 Stück 752,80 € Preis / 100 Stück
Verbindungsplatte mit 4 Löchern A2
Verbindungsplatte mit 4 Löchern A2

Verbindungsplatte mit 4 Löchern A2

Art.Nr. 1124689

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung mit Durchgangslochung 13 mm
Ausführung Innenverbinder
Lochgröße 13 mm
Materialstärke 4 mm
Mit Schraubenzubehör nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 40 mm
Höhe 4 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

GMS 4 VP A2 / 1124689
Download
Downloads

Datenblatt

GMS 4 VP A2 / 1124689, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Schienen-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen