Verbindungsplatte mit 1 Loch A2

Art.Nr. 1124683

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Verbindungsplatte mit Langloch zur Montage z. B. von Gewindestangen an Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Aus-
führung
Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
GMS 1 VP A2 40 mm 40 mm mit Durchgangslochung 13 mm 4 mm 1124683
10 Stück 263,10 € Preis / 100 Stück
Verbindungsplatte mit 1 Loch A2
Verbindungsplatte mit 1 Loch A2

Verbindungsplatte mit 1 Loch A2

Art.Nr. 1124683

Technische Daten

Ausführung mit Durchgangslochung 13 mm
Ausführung sonstige
Lochgröße 13 mm
Materialstärke 4 mm
Mit Schraubenzubehör nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 40 mm
Breite 40 mm
Höhe 4 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

GMS 1 VP A2 / 1124683
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Schienen-Systeme, 1.88MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen