Verbindungsplatte L-Form A4

Art.Nr. 1124733 | EAN 4012195805205

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Verbindungsplatte mit 3 Löchern zur Winkelverbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Aus-
führung
Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GMS 3 VP L A4 90 mm 40 mm mit Durchgangslochung 13 mm 4 mm 1124733
10 Stück 1.197,45 € Preis / 100 Stück
Verbindungsplatte L-Form A4
Verbindungsplatte L-Form A4

Verbindungsplatte L-Form A4

Art.Nr. 1124733

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung mit Durchgangslochung 13 mm
Ausführung Winkel
Lochgröße 13 mm
Materialstärke 4 mm
Mit Schraubenzubehör nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 90 mm
Breite 40 mm
Höhe 4 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

GMS 3 VP L A4 / 1124733
Download
Downloads

Datenblatt

GMS 3 VP L A4 / 1124733, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Schienen-Systeme, 1.88MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen