Omegabügel FT

Art.Nr. 1124673

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Befestigungsbügel mit 3 Löchern zur kreuzförmigen Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Aus-
führung
Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GMS 3 O 4141 FT 150 mm 40 mm mit Durchgangslochung 13 mm 5 mm 1124673
10 Stück 538,30 € Preis / 100 Stück
Omegabügel FT
Omegabügel FT

Omegabügel FT

Art.Nr. 1124673

Technische Daten

Art der Lochung ''
Ausführung mit Durchgangslochung 13 mm
Ausführung Befestigungsbügel
Bohrlochabstand mittig '' mm
Lochgröße 13 mm
Materialstärke 5 mm
Mit Schraubenzubehör nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform ''
Rostfreier Stahl, gebeizt ''
Schlitzweite '' mm
Statischer Wert A '' cm²
Statischer Wert ly '' cm
Statischer Wert lz '' cm
Statischer Wert Wy '' cm³
Statischer Wert Wz '' cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 150 mm
Breite 40 mm
Höhe 45 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

GMS 3 O 4141 FT / 1124673
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Schienen-Systeme, 1.88MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Connection and fastening systems, 5.16MB, pdf
Download