Omegabügel A2

Art.Nr. 1124711 | EAN 4012195805076

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Befestigungsbügel mit 3 Löchern zur kreuzförmigen Verbindung von Profischienen 41 x 21 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Aus-
führung
Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GMS 3 O 4121 A2 150 mm 40 mm mit Durchgangslochung 13 mm 4 mm 1124711
10 Stück 783,70 € Preis / 100 Stück
Omegabügel A2
Omegabügel A2

Omegabügel A2

Art.Nr. 1124711

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung mit Durchgangslochung 13 mm
Ausführung Befestigungsbügel
Lochgröße 13 mm
Materialstärke 4 mm
Mit Schraubenzubehör nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 150 mm
Breite 40 mm
Höhe 24 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

GMS 3 O 4121 A2 / 1124711
Download
Downloads

Datenblatt

GMS 3 O 4121 A2 / 1124711, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Schienen-Systeme, 1.88MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download