Montagewinkel, 90° mit 3 Löchern A4

Art.Nr. 1124741 | EAN 4012195805243

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Montagewinkel mit 3 Löchern zur Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm im Winkel von 90°.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Aus-
führung
Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GMS 3 VW 90 A4 105 mm 40 mm 90°-Winkel 4 mm 1124741
10 Stück 1.008,20 € Preis / 100 Stück
Montagewinkel, 90° mit 3 Löchern A4
Montagewinkel, 90° mit 3 Löchern A4

Montagewinkel, 90° mit 3 Löchern A4

Art.Nr. 1124741

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung 90°-Winkel
Ausführung Winkel
Lochgröße 13 mm
Materialstärke 4 mm
Mit Schraubenzubehör nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 105 mm
Breite 40 mm
Höhe 53 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

GMS 3 VW 90 A4 / 1124741
Download
Downloads

Datenblatt

GMS 3 VW 90 A4 / 1124741, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Schienen-Systeme, 1.88MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen