Montagewinkel, 90° mit 2 Löchern A4

Art.Nr. 1124739

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Montagewinkel mit 2 Löchern zur Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm im Winkel von 90°.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Aus-
führung
Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
GMS 2 VW 90 A4 54 mm 40 mm 90°-Winkel 4 mm 1124739
10 Stück 712,60 € Preis / 100 Stück
Montagewinkel, 90° mit 2 Löchern A4
Montagewinkel, 90° mit 2 Löchern A4

Montagewinkel, 90° mit 2 Löchern A4

Art.Nr. 1124739

Technische Daten

Ausführung 90°-Winkel
Ausführung Winkel
Lochgröße 13 mm
Materialstärke 4 mm
Mit Schraubenzubehör nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 54 mm
Breite 40 mm
Höhe 54 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

GMS 2 VW 90 A4 / 1124739
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Schienen-Systeme, 1.15MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen