Montagewinkel, 90° mit 2 Löchern A2

Art.Nr. 1124699 | EAN 4012195804994

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Montagewinkel mit 2 Löchern zur Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm im Winkel von 90°.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Aus-
führung
Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GMS 2 VW 90 A2 54 mm 40 mm 90°-Winkel 4 mm 1124699
10 Stück 565,40 € Preis / 100 Stück
Montagewinkel, 90° mit 2 Löchern A2
Montagewinkel, 90° mit 2 Löchern A2

Montagewinkel, 90° mit 2 Löchern A2

Art.Nr. 1124699

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung 90°-Winkel
Ausführung Winkel
Lochgröße 13 mm
Materialstärke 4 mm
Mit Schraubenzubehör nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 54 mm
Breite 40 mm
Höhe 54 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

GMS 2 VW 90 A2 / 1124699
Download
Downloads

Datenblatt

GMS 2 VW 90 A2 / 1124699, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Schienen-Systeme, 1.88MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen