Montagewinkel, 45° mit 3 Löchern A2

Art.Nr. 1124707 | EAN 4012195805052

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Montagewinkel mit 3 Löchern zur Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm im Winkel von 45°.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Aus-
führung
Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GMS 3 VW 45 A2 103 mm 40 mm 45°-Winkel 4 mm 1124707
10 Stück 866,50 € Preis / 100 Stück
Montagewinkel, 45° mit 3 Löchern A2
Montagewinkel, 45° mit 3 Löchern A2

Montagewinkel, 45° mit 3 Löchern A2

Art.Nr. 1124707

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung 45°-Winkel
Ausführung Winkel
Lochgröße 13 mm
Materialstärke 4 mm
Mit Schraubenzubehör nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 103 mm
Breite 40 mm
Höhe 50 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

GMS 3 VW 45 A2 / 1124707
Download
Downloads

Datenblatt

GMS 3 VW 45 A2 / 1124707, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Schienen-Systeme, 1.88MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen