Hammerkopfschraube ZL

Parent Art.Nr. cxmOID727434
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Hammerkopfschraube zur Verwendung mit Profilschienen MS4121 und MS4141

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MS41HB M6x30 ZL 35 mm 20 mm 6 mm M6x30 1148306
50 Stück 359,40 € Preis / 100 Stück
Hammerkopfschraube ZL
Hammerkopfschraube ZL

Hammerkopfschraube ZL

Art.Nr. 1148306

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Drehmoment 3,3
Geeignet für Montageschiene ja
Gewinde M6x30
Gewinde metrisch 6
Oberfläche Zinklamelle
Unterlegscheibe Ø 12 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 35 mm
Höhe 6 mm
Breite 20 mm
MS41HB M8x30 ZL 35 mm 20 mm 6 mm M8x30 1148310
50 Stück 399,30 € Preis / 100 Stück
Hammerkopfschraube ZL
Hammerkopfschraube ZL

Hammerkopfschraube ZL

Art.Nr. 1148310

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Drehmoment 8
Geeignet für Montageschiene ja
Gewinde M8x30
Gewinde metrisch 8
Oberfläche Zinklamelle
Unterlegscheibe Ø 16 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 35 mm
Höhe 6 mm
Breite 20 mm
MS41HB M8x60 ZL 35 mm 20 mm 6 mm M8x60 1148314
25 Stück 418,75 € Preis / 100 Stück
Hammerkopfschraube ZL
Hammerkopfschraube ZL

Hammerkopfschraube ZL

Art.Nr. 1148314

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Drehmoment 8
Geeignet für Montageschiene ja
Gewinde M8x60
Gewinde metrisch 8
Oberfläche Zinklamelle
Unterlegscheibe Ø 16 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 35 mm
Höhe 6 mm
Breite 20 mm
MS41HB M8x100 ZL 35 mm 20 mm 6 mm M8x100 1148318
20 Stück 431,25 € Preis / 100 Stück
Hammerkopfschraube ZL
Hammerkopfschraube ZL

Hammerkopfschraube ZL

Art.Nr. 1148318

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Drehmoment 8
Geeignet für Montageschiene ja
Gewinde M8x100
Gewinde metrisch 8
Oberfläche Zinklamelle
Unterlegscheibe Ø 16 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 35 mm
Höhe 6 mm
Breite 20 mm
MS41HB M10x30 ZL 35 mm 20 mm 8 mm M10x30 1148322
50 Stück 455,85 € Preis / 100 Stück
Hammerkopfschraube ZL
Hammerkopfschraube ZL

Hammerkopfschraube ZL

Art.Nr. 1148322

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Drehmoment 16
Geeignet für Montageschiene ja
Gewinde M10x30
Gewinde metrisch 10
Oberfläche Zinklamelle
Unterlegscheibe Ø 20 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 35 mm
Höhe 8 mm
Breite 20 mm
MS41HB M10x60 ZL 35 mm 20 mm 8 mm M10x60 1148326
25 Stück 483,15 € Preis / 100 Stück
Hammerkopfschraube ZL
Hammerkopfschraube ZL

Hammerkopfschraube ZL

Art.Nr. 1148326

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Drehmoment 16
Geeignet für Montageschiene ja
Gewinde M10x60
Gewinde metrisch 10
Oberfläche Zinklamelle
Unterlegscheibe Ø 20 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 35 mm
Höhe 8 mm
Breite 20 mm
MS41HB M10x100ZL 35 mm 20 mm 8 mm M10x100 1148330
20 Stück 610,55 € Preis / 100 Stück
Hammerkopfschraube ZL
Hammerkopfschraube ZL

Hammerkopfschraube ZL

Art.Nr. 1148330

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Drehmoment 16
Geeignet für Montageschiene ja
Gewinde M10x100
Gewinde metrisch 10
Oberfläche Zinklamelle
Unterlegscheibe Ø 20 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 35 mm
Höhe 8 mm
Breite 20 mm
MS41HB M12x30 ZL 35 mm 20 mm 9,5 mm M12x30 1148334
50 Stück 642,75 € Preis / 100 Stück
Hammerkopfschraube ZL
Hammerkopfschraube ZL

Hammerkopfschraube ZL

Art.Nr. 1148334

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Drehmoment 27
Geeignet für Montageschiene ja
Gewinde M12x30
Gewinde metrisch 12
Oberfläche Zinklamelle
Unterlegscheibe Ø 24 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 35 mm
Höhe 9,5 mm
Breite 20 mm
MS41HB M12x60 ZL 35 mm 20 mm 9,5 mm M12x60 1148338
25 Stück 674,80 € Preis / 100 Stück
Hammerkopfschraube ZL
Hammerkopfschraube ZL

Hammerkopfschraube ZL

Art.Nr. 1148338

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Drehmoment 27
Geeignet für Montageschiene ja
Gewinde M12x60
Gewinde metrisch 12
Oberfläche Zinklamelle
Unterlegscheibe Ø 24 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 35 mm
Höhe 9,5 mm
Breite 20 mm
MS41HB M12x100ZL 35 mm 20 mm 9,5 mm M12x100 1148342
20 Stück 708,60 € Preis / 100 Stück
Hammerkopfschraube ZL
Hammerkopfschraube ZL

Hammerkopfschraube ZL

Art.Nr. 1148342

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Drehmoment 27
Geeignet für Montageschiene ja
Gewinde M12x100
Gewinde metrisch 12
Oberfläche Zinklamelle
Unterlegscheibe Ø 24 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 35 mm
Höhe 9,5 mm
Breite 20 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MS41HB M6x30 ZL / 1148306
Download
MS41HB M8x30 ZL / 1148310
Download
MS41HB M8x60 ZL / 1148314
Download
MS41HB M8x100 ZL / 1148318
Download
MS41HB M10x30 ZL / 1148322
Download
MS41HB M10x60 ZL / 1148326
Download
MS41HB M10x100ZL / 1148330
Download
MS41HB M12x30 ZL / 1148334
Download
MS41HB M12x60 ZL / 1148338
Download
MS41HB M12x100ZL / 1148342
Download
Downloads

Datenblatt

MS41HB M6x30 ZL / 1148306, 0.10MB, pdf
Download
MS41HB M8x30 ZL / 1148310, 0.10MB, pdf
Download
MS41HB M8x60 ZL / 1148314, 0.10MB, pdf
Download
MS41HB M8x100 ZL / 1148318, 0.10MB, pdf
Download
MS41HB M10x30 ZL / 1148322, 0.10MB, pdf
Download
MS41HB M10x60 ZL / 1148326, 0.10MB, pdf
Download
MS41HB M10x100ZL / 1148330, 0.10MB, pdf
Download
MS41HB M12x30 ZL / 1148334, 0.10MB, pdf
Download
MS41HB M12x60 ZL / 1148338, 0.10MB, pdf
Download
MS41HB M12x100ZL / 1148342, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Schienen-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen