Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Parent Art.Nr. cxmOID66316
  • Schlitzweite 22 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle für C-Profilschiene mit Schlitzweite 18-22 mm
  • Bolzensetzgerät
  • Gasdrucknagelgerät

Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MS5030P0200FT 200 mm 50 mm 30 mm 3 mm 1121391
1 Stück 26,50 € Preis / 1 Stück
Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, FT, gelocht
Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Art.Nr. 1121391

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 3 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 3,3854 cm²
Statischer Wert ly 3,9943 cm
Statischer Wert lz 13,1098 cm
Statischer Wert Wy 3,9512 cm³
Statischer Wert Wz 6,3751 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 50 mm
Höhe 30 mm
Maß L 200 mm
MS5030P0300FT 300 mm 50 mm 30 mm 3 mm 1121243
1 Stück 26,75 € Preis / 1 Stück
Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, FT, gelocht
Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Art.Nr. 1121243

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 3 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 3,3854 cm²
Statischer Wert ly 3,9943 cm
Statischer Wert lz 13,1098 cm
Statischer Wert Wy 3,9512 cm³
Statischer Wert Wz 6,3751 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 300 mm
Breite 50 mm
Höhe 30 mm
Maß L 300 mm
MS5030P0400FT 400 mm 50 mm 30 mm 3 mm 1121278
1 Stück 30,75 € Preis / 1 Stück
Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, FT, gelocht
Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Art.Nr. 1121278

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 3 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 3,3854 cm²
Statischer Wert ly 3,9943 cm
Statischer Wert lz 13,1098 cm
Statischer Wert Wy 3,9512 cm³
Statischer Wert Wz 6,3751 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 400 mm
Breite 50 mm
Höhe 30 mm
Maß L 400 mm
MS5030P0500FT 500 mm 50 mm 30 mm 3 mm 1121405
1 Stück 35,90 € Preis / 1 Stück
Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, FT, gelocht
Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Art.Nr. 1121405

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 3 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 3,3854 cm²
Statischer Wert ly 3,9943 cm
Statischer Wert lz 13,1098 cm
Statischer Wert Wy 3,9512 cm³
Statischer Wert Wz 6,3751 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 500 mm
Breite 50 mm
Höhe 30 mm
Maß L 500 mm
MS5030P0600FT 600 mm 50 mm 30 mm 3 mm 1121294
1 Stück 38,50 € Preis / 1 Stück
Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, FT, gelocht
Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Art.Nr. 1121294

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 3 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 3,3854 cm²
Statischer Wert ly 3,9943 cm
Statischer Wert lz 13,1098 cm
Statischer Wert Wy 3,9512 cm³
Statischer Wert Wz 6,3751 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 600 mm
Breite 50 mm
Höhe 30 mm
Maß L 600 mm
MS5030P0700FT 700 mm 50 mm 30 mm 3 mm 1121332
1 Stück 44,40 € Preis / 1 Stück
Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, FT, gelocht
Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Art.Nr. 1121332

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 3 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 3,3854 cm²
Statischer Wert ly 3,9943 cm
Statischer Wert lz 13,1098 cm
Statischer Wert Wy 3,9512 cm³
Statischer Wert Wz 6,3751 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 700 mm
Breite 50 mm
Höhe 30 mm
Maß L 700 mm
MS5030P0800FT 800 mm 50 mm 30 mm 3 mm 1121308
1 Stück 49,95 € Preis / 1 Stück
Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, FT, gelocht
Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Art.Nr. 1121308

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 3 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 3,3854 cm²
Statischer Wert ly 3,9943 cm
Statischer Wert lz 13,1098 cm
Statischer Wert Wy 3,9512 cm³
Statischer Wert Wz 6,3751 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 800 mm
Breite 50 mm
Höhe 30 mm
Maß L 800 mm
MS5030P0900FT 900 mm 50 mm 30 mm 3 mm 1121336
1 Stück 55,30 € Preis / 1 Stück
Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, FT, gelocht
Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Art.Nr. 1121336

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 3 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 3,3854 cm²
Statischer Wert ly 3,9943 cm
Statischer Wert lz 13,1098 cm
Statischer Wert Wy 3,9512 cm³
Statischer Wert Wz 6,3751 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 900 mm
Breite 50 mm
Höhe 30 mm
Maß L 900 mm
MS5030P1500FT 1500 mm 50 mm 30 mm 3 mm 1121363
1 Stück 94,25 € Preis / 1 Stück
Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, FT, gelocht
Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Art.Nr. 1121363

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 3 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 3,3854 cm²
Statischer Wert ly 3,9943 cm
Statischer Wert lz 13,1098 cm
Statischer Wert Wy 3,9512 cm³
Statischer Wert Wz 6,3751 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 1500 mm
Breite 50 mm
Höhe 30 mm
Maß L 1500 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MS5030P0200FT / 1121391
Download
MS5030P0300FT / 1121243
Download
MS5030P0400FT / 1121278
Download
MS5030P0500FT / 1121405
Download
MS5030P0600FT / 1121294
Download
MS5030P0700FT / 1121332
Download
MS5030P0800FT / 1121308
Download
MS5030P0900FT / 1121336
Download
MS5030P1500FT / 1121363
Download
Downloads

Datenblatt

MS5030P0200FT / 1121391, 0.12MB, pdf
Download
MS5030P0300FT / 1121243, 0.12MB, pdf
Download
MS5030P0400FT / 1121278, 0.12MB, pdf
Download
MS5030P0500FT / 1121405, 0.12MB, pdf
Download
MS5030P0600FT / 1121294, 0.12MB, pdf
Download
MS5030P0700FT / 1121332, 0.12MB, pdf
Download
MS5030P0800FT / 1121308, 0.12MB, pdf
Download
MS5030P0900FT / 1121336, 0.12MB, pdf
Download
MS5030P1500FT / 1121363, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Schienen-Systeme, 1.88MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zubehör

5 Produkte