- Alle Typen
-
Alle Typen
Typ Länge Aus-
führungArt.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt. 2064 GTP 2M 2000 mm ungelocht 1115057 2 m 901,95 € Preis / 100 m Tragschiene ungelocht GTP
Art.Nr. 1115057
Technische Daten
Ausführung ungelocht Ausführung Schienen G-Schiene Materialstärke 1,5 mm Bund 20 m Lochform ohne Mit Lochung nein Werkstoff Bezeichnung Stahl Abmessungen
Länge 2000 mm Breite 32 mm Höhe 15 mm - 3D Daten
-
3D Daten Downloads
- Ausschreibungstext
-
Ausschreibungstext
- Downloads
-
Datenblatt
Kataloge & Broschüren