Hutprofilschiene, ungelocht

Parent Art.Nr. cxmOID2713
  • Schlitzweite 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bolzensetzgerät
  • RoHS conform
  • Gasdrucknagelgerät

Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022).

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Aus-
führung
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2069 2M BK 2000 mm ungelocht 1115618
2 m 399,60 € Preis / 100 m
Hutprofilschiene, ungelocht
Hutprofilschiene, ungelocht

Hutprofilschiene, ungelocht

Art.Nr. 1115618

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung ungelocht
Ausführung Schienen Tragschiene DIN EN 60715
Materialstärke 1 mm
Bund 50 m
Lochform ohne
Mit Lochung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 35 mm
Höhe 7,5 mm
2069 3M BK 3000 mm ungelocht 1115855
3 m 313,10 € Preis / 100 m
Hutprofilschiene, ungelocht
Hutprofilschiene, ungelocht

Hutprofilschiene, ungelocht

Art.Nr. 1115855

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung ungelocht
Ausführung Schienen Tragschiene DIN EN 60715
Materialstärke 1 mm
Bund -
Lochform ohne
Mit Lochung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 35 mm
Höhe 7,5 mm
2069 1M FS 1000 mm ungelocht 1115677
25 m 439,55 € Preis / 100 m
Hutprofilschiene, ungelocht FS
Hutprofilschiene, ungelocht FS

Hutprofilschiene, ungelocht FS

Art.Nr. 1115677

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung ungelocht
Ausführung Schienen Tragschiene DIN EN 60715
Materialstärke 1 mm
Bund 25 m
Lochform ohne
Mit Lochung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 1000 mm
Breite 35 mm
Höhe 7,5 mm
2069 2M FS 2000 mm ungelocht 1115626
50 m 439,55 € Preis / 100 m
Hutprofilschiene, ungelocht FS
Hutprofilschiene, ungelocht FS

Hutprofilschiene, ungelocht FS

Art.Nr. 1115626

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung ungelocht
Ausführung Schienen Tragschiene DIN EN 60715
Materialstärke 1 mm
Bund 50 m
Lochform ohne
Mit Lochung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 35 mm
Höhe 7,5 mm
2069 1M GTP 1000 mm ungelocht 1115685
25 m 493,85 € Preis / 100 m
Hutprofilschiene, ungelocht GTP
Hutprofilschiene, ungelocht GTP

Hutprofilschiene, ungelocht GTP

Art.Nr. 1115685

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung ungelocht
Ausführung Schienen Tragschiene DIN EN 60715
Materialstärke 1 mm
Bund 25 m
Lochform ohne
Mit Lochung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 1000 mm
Breite 35 mm
Höhe 7,5 mm
2069 2M GTP 2000 mm ungelocht 1115650
2 m 493,85 € Preis / 100 m
Hutprofilschiene, ungelocht GTP
Hutprofilschiene, ungelocht GTP

Hutprofilschiene, ungelocht GTP

Art.Nr. 1115650

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung ungelocht
Ausführung Schienen Tragschiene DIN EN 60715
Materialstärke 1 mm
Bund 50 m
Lochform ohne
Mit Lochung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 35 mm
Höhe 7,5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2069 2M BK / 1115618
Download
2069 3M BK / 1115855
Download
2069 1M FS / 1115677
Download
2069 2M FS / 1115626
Download
2069 1M GTP / 1115685
Download
2069 2M GTP / 1115650
Download
Downloads

Datenblatt

2069 2M BK / 1115618, 0.11MB, pdf
Download
2069 3M BK / 1115855, 0.11MB, pdf
Download
2069 1M FS / 1115677, 0.11MB, pdf
Download
2069 2M FS / 1115626, 0.11MB, pdf
Download
2069 1M GTP / 1115685, 0.11MB, pdf
Download
2069 2M GTP / 1115650, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Schienen-Systeme, 1.88MB, pdf
Download
Verdrahtungskanäle, 1.53MB, pdf
Download
Halogenfreie Leitungsführungs-Systeme, 1.36MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen