Hutprofilschiene ungelocht GTP

Parent Art.Nr. cxmOID2705
  • Schlitzweite 15 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bolzensetzgerät
  • RoHS conform
  • Gasdrucknagelgerät

Hutprofilschiene 15 x 5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50045).

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Aus-
führung
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
46277 GTP 2000 mm ungelocht 1115332
2 m 341,30 € Preis / 100 m
Hutprofilschiene ungelocht GTP
Hutprofilschiene ungelocht GTP

Hutprofilschiene ungelocht GTP

Art.Nr. 1115332

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung ungelocht
Ausführung Schienen Tragschiene DIN EN 60715
Materialstärke 1 mm
Bund 50 m
Lochform ohne
Mit Lochung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 15 mm
Höhe 5 mm
46277 GTPL 2000 mm gelocht 1115359
2 m 476,20 € Preis / 100 m
Hutprofilschiene ungelocht GTP
Hutprofilschiene ungelocht GTP

Hutprofilschiene ungelocht GTP

Art.Nr. 1115359

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung gelocht
Ausführung Schienen Tragschiene DIN EN 60715
Materialstärke 1 mm
Bund 50 m
Lochform Langloch
Mit Lochung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 15 mm
Höhe 5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

46277 GTP / 1115332
Download
46277 GTPL / 1115359
Download
Downloads

Datenblatt

46277 GTP / 1115332, 0.11MB, pdf
Download
46277 GTPL / 1115359, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Schienen-Systeme, 1.88MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 3.74MB, pdf
Download