- Alle Typen
-
Alle Typen
Typ Länge Aus-
führungArt.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt. 2069 15 1.5 FS 2000 mm gelocht 1115460 2 m 1.171,50 € Preis / 100 m Hutprofilschiene, gelocht FS
Art.Nr. 1115460
Technische Daten
Ausführung gelocht Ausführung Schienen Tragschiene DIN EN 60715 Materialstärke 1,5 mm Bund 20 m Bohrlochabstand mittig 25 mm Lochform Langloch Mit Lochung ja Werkstoff Bezeichnung Stahl Abmessungen
Länge 2000 mm Breite 35 mm Höhe 15 mm 2069 15 1.5 GTPL 2000 mm gelocht 1115456 2 m 1.245,40 € Preis / 100 m Hutprofilschiene, gelocht GTP
Art.Nr. 1115456
Technische Daten
Ausführung gelocht Ausführung Schienen Tragschiene DIN EN 60715 Materialstärke 1,5 mm Bund 20 m Bohrlochabstand mittig 25 mm Lochform Langloch Mit Lochung ja Werkstoff Bezeichnung Stahl Abmessungen
Länge 2000 mm Breite 35 mm Höhe 15 mm - 3D Daten
-
3D Daten Downloads
- Ausschreibungstext
-
Ausschreibungstext
- Downloads
-
Datenblatt
Kataloge & Broschüren