Ankerschiene AM3518, Schlitz 16,5 mm, ungelocht

Parent Art.Nr. cxmOID268982
  • Schlitzweite 16,5 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle für C-Profilschiene mit Schlitzweite 16-17 mm
  • Bolzensetzgerät
  • Gasdrucknagelgerät

Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AML3518UP2000A2 2000 mm 35 mm 18 mm 1,5 mm 1112007
2 m 2.570,50 € Preis / 100 m
Ankerschiene AM3518, Schlitz 16,5 mm, A2, ungelocht
Ankerschiene AM3518, Schlitz 16,5 mm, A2, ungelocht

Ankerschiene AM3518, Schlitz 16,5 mm, A2, ungelocht

Art.Nr. 1112007

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung ohne
Bund -
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 1,5 mm
Mit Lochung nein
Mit Zahnung nein
Profilform C-Profil
Schlitzweite 16,5 mm
Statischer Wert A 1,48 cm²
Statischer Wert ly 0,6036 cm
Statischer Wert lz 2,3252 cm
Statischer Wert Wy 0,54 cm³
Statischer Wert Wz 1,328 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 35 mm
Höhe 18 mm
Maß L 2000 mm
AMS3518UP2000A2 2000 mm 35 mm 18 mm 2 mm 1110005
2 m 3.024,20 € Preis / 100 m
Ankerschiene AM3518, Schlitz 16,5 mm, A2, ungelocht
Ankerschiene AM3518, Schlitz 16,5 mm, A2, ungelocht

Ankerschiene AM3518, Schlitz 16,5 mm, A2, ungelocht

Art.Nr. 1110005

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung ohne
Bund 20 m
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Mit Lochung nein
Mit Zahnung nein
Profilform C-Profil
Schlitzweite 16,5 mm
Statischer Wert A 1,48 cm²
Statischer Wert ly 0,6036 cm
Statischer Wert lz 2,3252 cm
Statischer Wert Wy 0,54 cm³
Statischer Wert Wz 1,328 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 35 mm
Höhe 18 mm
Maß L 2000 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

AML3518UP2000A2 / 1112007
Download
AMS3518UP2000A2 / 1110005
Download
Downloads

Datenblatt

AML3518UP2000A2 / 1112007, 0.10MB, pdf
Download
AMS3518UP2000A2 / 1110005, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Schienen-Systeme, 1.88MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zubehör

5 Produkte