Hammerkopfschraube A4

Parent Art.Nr. cxmOID727417
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Hammerkopfschraube zur Verwendung mit Profilschienen CM3015, CM3518 und AM3518

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ACMHB M6x30 A4 26 mm 16,5 mm 5 mm M6x30mm 1148076
50 Stück 1.314,70 € Preis / 100 Stück
Hammerkopfschraube A4
Hammerkopfschraube A4

Hammerkopfschraube A4

Art.Nr. 1148076

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Geeignet für Montageschiene ja
Gewinde M6x30mm
Gewinde metrisch 6
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 26 mm
Höhe 5 mm
Breite 16,5 mm
ACMHB M8x30 A4 26 mm 16,5 mm 5 mm M8x30mm 1148080
50 Stück 1.550,55 € Preis / 100 Stück
Hammerkopfschraube A4
Hammerkopfschraube A4

Hammerkopfschraube A4

Art.Nr. 1148080

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Geeignet für Montageschiene ja
Gewinde M8x30mm
Gewinde metrisch 8
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 26 mm
Höhe 5 mm
Breite 16,5 mm
ACMHB M8x60 A4 26 mm 16,5 mm 5 mm M8x60mm 1148084
25 Stück 1.789,20 € Preis / 100 Stück
Hammerkopfschraube A4
Hammerkopfschraube A4

Hammerkopfschraube A4

Art.Nr. 1148084

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Geeignet für Montageschiene ja
Gewinde M8x60mm
Gewinde metrisch 8
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 26 mm
Höhe 5 mm
Breite 16,5 mm
ACMHB M10x30 A4 26 mm 16,5 mm 5 mm M10x30mm 1148088
50 Stück 1.959,75 € Preis / 100 Stück
Hammerkopfschraube A4
Hammerkopfschraube A4

Hammerkopfschraube A4

Art.Nr. 1148088

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Geeignet für Montageschiene ja
Gewinde M10x30mm
Gewinde metrisch 10
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 26 mm
Höhe 5 mm
Breite 16,5 mm
ACMHB M10x60 A4 26 mm 16,5 mm 5 mm M10x60mm 1148092
25 Stück 2.155,70 € Preis / 100 Stück
Hammerkopfschraube A4
Hammerkopfschraube A4

Hammerkopfschraube A4

Art.Nr. 1148092

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Geeignet für Montageschiene ja
Gewinde M10x60mm
Gewinde metrisch 10
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 26 mm
Höhe 5 mm
Breite 16,5 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

ACMHB M6x30 A4 / 1148076
Download
ACMHB M8x30 A4 / 1148080
Download
ACMHB M8x60 A4 / 1148084
Download
ACMHB M10x30 A4 / 1148088
Download
ACMHB M10x60 A4 / 1148092
Download
Downloads

Datenblatt

ACMHB M6x30 A4 / 1148076, 0.12MB, pdf
Download
ACMHB M8x30 A4 / 1148080, 0.12MB, pdf
Download
ACMHB M8x60 A4 / 1148084, 0.12MB, pdf
Download
ACMHB M10x30 A4 / 1148088, 0.12MB, pdf