Gleitmutter ZL

Parent Art.Nr. cxmOID727414
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gleitmutter zur Verwendung mit Profilschienen CM3015, CM3518 und AM3518

Gleitmutter zur Verwendung mit C30 Profilsprossen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ACMSN M8 ZL 26 mm 16,5 mm 4 mm M8 1147060
100 Stück 75,00 € Preis / 100 Stück
Gleitmutter ZL
Gleitmutter ZL

Gleitmutter ZL

Art.Nr. 1147060

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M8
Gewindegröße M 8
Gewindemaß metrisch 8
Mit Feder nein
Oberfläche Zinklamelle
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 26 mm
Breite 16,5 mm
Höhe 4 mm
Maß B 16,5 mm
Maß H 5 mm
Maß L 26 mm
ACMSN M10 ZL 26 mm 16,5 mm 4 mm M10 1147064
100 Stück 75,00 € Preis / 100 Stück
Gleitmutter ZL
Gleitmutter ZL

Gleitmutter ZL

Art.Nr. 1147064

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M10
Gewindegröße M 10
Gewindemaß metrisch 10
Mit Feder nein
Oberfläche Zinklamelle
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 26 mm
Breite 16,5 mm
Höhe 4 mm
Maß B 16,5 mm
Maß H 6 mm
Maß L 26 mm
ACMSN M6 ZL 26 mm 16,5 mm 4 mm M6 1147056
100 Stück 75,00 € Preis / 100 Stück
Gleitmutter ZL
Gleitmutter ZL

Gleitmutter ZL

Art.Nr. 1147056

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M6
Gewindegröße M 6
Gewindemaß metrisch 6
Mit Feder nein
Oberfläche Zinklamelle
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 26 mm
Breite 16,5 mm
Höhe 4 mm
Maß B 16,5 mm
Maß H 4 mm
Maß L 26 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

ACMSN M8 ZL / 1147060
Download
ACMSN M10 ZL / 1147064
Download
ACMSN M6 ZL / 1147056
Download
Downloads

Datenblatt

ACMSN M6 ZL / 1147056, 0.09MB, pdf
Download
ACMSN M8 ZL / 1147060, 0.09MB, pdf
Download
ACMSN M10 ZL / 1147064, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Schienen-Systeme, 1.88MB, pdf
Download
Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf