Zink-Nickel beschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde

Parent Art.Nr. cxmOID332758
  • Gewinde Metrisch
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Funktionserhaltklasse E 30
  • Funktionserhaltklasse E 90

Zubehörteil: Rohrverbindungsmuffe mit Gewinde nach DIN EN 60423, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren und 90°-Bögen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Maß
D
Maß
d
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SVM16W DN M16x1,5 18,5 mm 16 mm 2046553
25 Stück 176,50 € Preis / 100 Stück
Zink-Nickel beschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde
Zink-Nickel beschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde

Zink-Nickel beschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde

Art.Nr. 2046553

Technische Daten

Ausführung Gewinde
für Rohrdurchmesser 16 mm
Gewinde M16x1,5
Größe 16
Halogenfrei nein
Oberfläche zink / nickelbeschichtet
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zweiteilig nein

Abmessungen

Länge 26 mm
Maß D 18,5 mm
Maß L 26 mm
Maß M M16
Maß d 16 mm
Maß t 2 mm
SVM20W DN M20x1,5 22,5 mm 20 mm 2046554
50 Stück 196,90 € Preis / 100 Stück
Zink-Nickel beschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde
Zink-Nickel beschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde

Zink-Nickel beschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde

Art.Nr. 2046554

Technische Daten

Ausführung Gewinde
für Rohrdurchmesser 20 mm
Gewinde M20x1,5
Größe 20
Halogenfrei nein
Oberfläche zink / nickelbeschichtet
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zweiteilig nein

Abmessungen

Länge 30 mm
Maß D 22,5 mm
Maß L 30 mm
Maß M M20
Maß d 20 mm
Maß t 2 mm
SVM25W DN M25x1,5 27,5 mm 25 mm 2046556
50 Stück 278,30 € Preis / 100 Stück
Zink-Nickel beschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde
Zink-Nickel beschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde

Zink-Nickel beschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde

Art.Nr. 2046556

Technische Daten

Ausführung Gewinde
für Rohrdurchmesser 25 mm
Gewinde M25x1,5
Größe 25
Halogenfrei nein
Oberfläche zink / nickelbeschichtet
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zweiteilig nein

Abmessungen

Länge 40 mm
Maß D 27,5 mm
Maß L 40 mm
Maß M M25
Maß d 25 mm
Maß t 2 mm
SVM32W DN M32x1,5 35,5 mm 32 mm 2046557
50 Stück 380,10 € Preis / 100 Stück
Zink-Nickel beschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde
Zink-Nickel beschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde

Zink-Nickel beschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde

Art.Nr. 2046557

Technische Daten

Ausführung Gewinde
für Rohrdurchmesser 32 mm
Gewinde M32x1,5
Größe 32
Halogenfrei nein
Oberfläche zink / nickelbeschichtet
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zweiteilig nein

Abmessungen

Länge 40 mm
Maß D 35,5 mm
Maß L 40 mm
Maß M M32
Maß d 32 mm
Maß t 2,5 mm
SVM40W DN M40x1,5 43,5 mm 40 mm 2046558
25 Stück 529,30 € Preis / 100 Stück
Zink-Nickel beschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde
Zink-Nickel beschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde

Zink-Nickel beschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde

Art.Nr. 2046558

Technische Daten

Ausführung Gewinde
für Rohrdurchmesser 40 mm
Gewinde M40x1,5
Größe 40
Halogenfrei nein
Oberfläche zink / nickelbeschichtet
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zweiteilig nein

Abmessungen

Länge 45 mm
Maß D 43,5 mm
Maß L 45 mm
Maß M M40
Maß d 40 mm
Maß t 2,5 mm
SVM50W DN M50x1,5 53,5 mm 50 mm 2046559
10 Stück 760,00 € Preis / 100 Stück