Tauchfeuerverzinktes Stahlrohr, ohne Gewinde

Parent Art.Nr. cxmOID332704
  • Funktionserhaltklasse E 30
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Funktionserhaltklasse E 90

Elektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 4 (hoch).

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
L
Maß
D
Maß
t
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
S16W FT 3000 mm 16 mm 1 mm 2046593
30 m 446,75 € Preis / 100 m
Tauchfeuerverzinktes Stahlrohr, ohne Gewinde
Tauchfeuerverzinktes Stahlrohr, ohne Gewinde

Tauchfeuerverzinktes Stahlrohr, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046593

Technische Daten

Aufputz ja
Ausführung Rohre starr ohne Gewinde
Außendurchmesser 16 mm
Betoninstallation ja
Druckfestigkeitsklasse schwer (Klasse 4)
Hohlwandinstallation ja
Installation auf Holz ja
Installations im Erdreich ja
Installation im Freien ja
Maschinen und Anlageninstallation ja
Mit Muffe nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja
Unterflurinstallation (Estrich) ja
Unterputz ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Maß D 16 mm
Maß L 3000 mm
Maß M M16
Maß t 1 mm
S20W FT 3000 mm 20 mm 1 mm 2046594
30 m 531,50 € Preis / 100 m
Tauchfeuerverzinktes Stahlrohr, ohne Gewinde
Tauchfeuerverzinktes Stahlrohr, ohne Gewinde

Tauchfeuerverzinktes Stahlrohr, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046594

Technische Daten

Aufputz ja
Ausführung Rohre starr ohne Gewinde
Außendurchmesser 20 mm
Betoninstallation ja
Druckfestigkeitsklasse schwer (Klasse 4)
Hohlwandinstallation ja
Installation auf Holz ja
Installations im Erdreich ja
Installation im Freien ja
Maschinen und Anlageninstallation ja
Mit Muffe nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja
Unterflurinstallation (Estrich) ja
Unterputz ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Maß D 20 mm
Maß L 3000 mm
Maß M M20
Maß t 1 mm
S25W FT 3000 mm 25 mm 1,2 mm 2046595
30 m 719,90 € Preis / 100 m
Tauchfeuerverzinktes Stahlrohr, ohne Gewinde
Tauchfeuerverzinktes Stahlrohr, ohne Gewinde

Tauchfeuerverzinktes Stahlrohr, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046595

Technische Daten

Aufputz ja
Ausführung Rohre starr ohne Gewinde
Außendurchmesser 25 mm
Betoninstallation ja
Druckfestigkeitsklasse schwer (Klasse 4)
Hohlwandinstallation ja
Installation auf Holz ja
Installations im Erdreich ja
Installation im Freien ja
Maschinen und Anlageninstallation ja
Mit Muffe nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja
Unterflurinstallation (Estrich) ja
Unterputz ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Maß D 25 mm
Maß L 3000 mm
Maß M M25
Maß t 1,2 mm
S32W FT 3000 mm 32 mm 1,2 mm 2046596
21 m 840,80 € Preis / 100 m
Tauchfeuerverzinktes Stahlrohr, ohne Gewinde
Tauchfeuerverzinktes Stahlrohr, ohne Gewinde

Tauchfeuerverzinktes Stahlrohr, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046596

Technische Daten

Aufputz ja
Ausführung Rohre starr ohne Gewinde
Außendurchmesser 32 mm
Betoninstallation ja
Druckfestigkeitsklasse schwer (Klasse 4)
Hohlwandinstallation ja
Installation auf Holz ja
Installations im Erdreich ja
Installation im Freien ja
Maschinen und Anlageninstallation ja
Mit Muffe nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja
Unterflurinstallation (Estrich) ja
Unterputz ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Maß D 32 mm
Maß L 3000 mm
Maß M M32
Maß t 1,2 mm
S40W FT 3000 mm 40 mm 1,2 mm 2046597
15 m 1.123,40 € Preis / 100 m
Tauchfeuerverzinktes Stahlrohr, ohne Gewinde
Tauchfeuerverzinktes Stahlrohr, ohne Gewinde

Tauchfeuerverzinktes Stahlrohr, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046597

Technische Daten

Aufputz ja
Ausführung Rohre starr ohne Gewinde
Außendurchmesser