Tauchfeuerverzinkter Stahlbogen, ohne Gewinde

Parent Art.Nr. cxmOID332785
  • Funktionserhaltklasse E 30
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Funktionserhaltklasse E 90

90°-Bogen mit angeformten Muffen, für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1. Mit gratfreier Innenwand.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Größe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SBN16 FT 16 2046816
15 Stück 861,10 € Preis / 100 Stück
Tauchfeuerverzinkter Stahlbogen, ohne Gewinde
Tauchfeuerverzinkter Stahlbogen, ohne Gewinde

Tauchfeuerverzinkter Stahlbogen, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046816

Technische Daten

Ausführung Steck
Größe 16
für Rohrdurchmesser nominal 50 mm
Halogenfrei nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Mit Muffe ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkel des Bogens 90 °
Zweiteilig nein

Abmessungen

Maß A 43,7 mm
Maß B 103 mm
Maß D 16,6 mm
Maß M M16
Maß R 50 mm
Maß t 1 mm
Maß l 25 mm
SBN20 FT 20 2046817
25 Stück 901,40 € Preis / 100 Stück
Tauchfeuerverzinkter Stahlbogen, ohne Gewinde
Tauchfeuerverzinkter Stahlbogen, ohne Gewinde

Tauchfeuerverzinkter Stahlbogen, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046817

Technische Daten

Ausführung Steck
Größe 20
für Rohrdurchmesser nominal 20 mm
Halogenfrei nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Mit Muffe ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkel des Bogens 90 °
Zweiteilig nein

Abmessungen

Maß A 53,7 mm
Maß B 155 mm
Maß D 20,6 mm
Maß M M20
Maß R 90 mm
Maß t 1 mm
Maß l 30 mm
SBN25 FT 25 2046818
25 Stück 1.000,15 € Preis / 100 Stück
Tauchfeuerverzinkter Stahlbogen, ohne Gewinde
Tauchfeuerverzinkter Stahlbogen, ohne Gewinde

Tauchfeuerverzinkter Stahlbogen, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046818

Technische Daten

Ausführung Steck
Größe 25
für Rohrdurchmesser nominal 25 mm
Halogenfrei nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Mit Muffe ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkel des Bogens 90 °
Zweiteilig nein

Abmessungen

Maß A 66,5 mm
Maß B 190 mm
Maß D 25,6 mm
Maß M M25
Maß R 110 mm
Maß t 1,2 mm
Maß l 40 mm
SBN32 FT 32 2046819
20 Stück 1.224,30 € Preis / 100 Stück
Tauchfeuerverzinkter Stahlbogen, ohne Gewinde
Tauchfeuerverzinkter Stahlbogen, ohne Gewinde

Tauchfeuerverzinkter Stahlbogen, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046819

Technische Daten

Ausführung Steck
Größe 32
für Rohrdurchmesser nominal 32 mm
Halogenfrei nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Mit Muffe ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkel des Bogens 90 °
Zweiteilig nein

Abmessungen

Maß A 86,5 mm
Maß B 254 mm
Maß D 32,7 mm
Maß M M32
Maß R 150 mm
Maß t 1,2 mm
Maß l 40 mm
SBN40 FT 40 2046820
15 Stück 1.856,50 € Preis / 100 Stück
Tauchfeuerverzinkter Stahlbogen, ohne Gewinde
Tauchfeuerverzinkter Stahlbogen, ohne Gewinde

Tauchfeuerverzinkter Stahlbogen, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046820

Technische Daten

Ausführung Steck
Größe 40
für Rohrdurchmesser nominal 40 mm
Halogenfrei nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Mit Muffe ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkel des Bogens 90 °
Zweiteilig nein

Abmessungen

Maß A 87,2 mm
Maß B 279 mm
Maß D 40,7 mm
Maß M M40
Maß R 170 mm
Maß t 1,5 mm
Maß l 50 mm
SBN50 FT 50 2046821
5 Stück 2.609,90 € Preis / 100 Stück
Tauchfeuerverzinkter Stahlbogen, ohne Gewinde
Tauchfeuerverzinkter Stahlbogen, ohne Gewinde

Tauchfeuerverzinkter Stahlbogen, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046821

Technische Daten

Ausführung Steck
Größe 50
für Rohrdurchmesser nominal 50 mm
Halogenfrei nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Mit Muffe ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkel des Bogens 90 °
Zweiteilig nein