Tauchfeuerverzinkter Stahlbogen, mit Gewinde

Parent Art.Nr. cxmOID332776
  • Gewinde Metrisch
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90

90°-Bogen für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1 mit Gewindeenden nach DIN EN 60423. Mit gratfreier Innenwand.
Pro Rohrbogen ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Größe Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SBNM16 FT 16 M16x1,5 2046786
15 Stück 942,60 € Preis / 100 Stück
Tauchfeuerverzinkter Stahlbogen, mit Gewinde
Tauchfeuerverzinkter Stahlbogen, mit Gewinde

Tauchfeuerverzinkter Stahlbogen, mit Gewinde

Art.Nr. 2046786

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Gewinde
Gewinde M16x1,5
Größe 16
für Rohrdurchmesser nominal 16 mm
Halogenfrei nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Mit Muffe ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkel des Bogens 90 °
Zweiteilig nein

Abmessungen

Maß A 45 mm
Maß B 103 mm
Maß D 16 mm
Maß M M16
Maß R 50 mm
Maß t 1,4 mm
Maß l 13 mm
SBNM20 FT 20 M20x1,5 2046787
25 Stück 991,50 € Preis / 100 Stück
Tauchfeuerverzinkter Stahlbogen, mit Gewinde
Tauchfeuerverzinkter Stahlbogen, mit Gewinde

Tauchfeuerverzinkter Stahlbogen, mit Gewinde

Art.Nr. 2046787

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Gewinde
Gewinde M20x1,5
Größe 20
für Rohrdurchmesser nominal 20 mm
Halogenfrei nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Mit Muffe ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkel des Bogens 90 °
Zweiteilig nein

Abmessungen

Maß A 55 mm
Maß B 155 mm
Maß D 20 mm
Maß M M20
Maß R 90 mm
Maß t 1,6 mm
Maß l 13 mm
SBNM25 FT 25 M25x1,5 2046788
25 Stück 1.103,30 € Preis / 100 Stück
Tauchfeuerverzinkter Stahlbogen, mit Gewinde
Tauchfeuerverzinkter Stahlbogen, mit Gewinde

Tauchfeuerverzinkter Stahlbogen, mit Gewinde

Art.Nr. 2046788

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Gewinde
Gewinde M25x1,5
Größe 25
für Rohrdurchmesser nominal 25 mm
Halogenfrei nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Mit Muffe ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkel des Bogens 90 °
Zweiteilig nein

Abmessungen

Maß A 68 mm
Maß B 190 mm
Maß D 25 mm
Maß M M25
Maß R 110 mm
Maß t 1,6 mm
Maß l 18 mm
SBNM32 FT 32 M32x1,5 2046789
20 Stück 1.508,20 € Preis / 100 Stück
Tauchfeuerverzinkter Stahlbogen, mit Gewinde
Tauchfeuerverzinkter Stahlbogen, mit Gewinde

Tauchfeuerverzinkter Stahlbogen, mit Gewinde

Art.Nr. 2046789

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Gewinde
Gewinde M32x1,5
Größe 32
für Rohrdurchmesser nominal 32 mm
Halogenfrei nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Mit Muffe ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkel des Bogens 90 °
Zweiteilig nein

Abmessungen

Maß A 88 mm
Maß B 254 mm
Maß D 32 mm
Maß M M32
Maß R 150 mm
Maß t 1,6 mm
Maß l 18 mm
SBNM40 FT 40 M40x1,5 2046790
15 Stück 2.045,80 € Preis / 100 Stück
Tauchfeuerverzinkter Stahlbogen, mit Gewinde
Tauchfeuerverzinkter Stahlbogen, mit Gewinde

Tauchfeuerverzinkter Stahlbogen, mit Gewinde

Art.Nr. 2046790

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Gewinde
Gewinde M40x1,5
Größe 40
für Rohrdurchmesser nominal 40 mm
Halogenfrei nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Mit Muffe ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkel des Bogens 90 °
Zweiteilig nein

Abmessungen

Maß A 89 mm
Maß B 279 mm
Maß D 40 mm
Maß M M40
Maß R 170 mm
Maß t 1,6 mm
Maß l 20,5 mm
SBNM50 FT 50 M50x1,5 2046791
5 Stück 3.595,80 € Preis / 100 Stück
Tauchfeuerverzinkter Stahlbogen, mit Gewinde
Tauchfeuerverzinkter Stahlbogen, mit Gewinde

Tauchfeuerverzinkter Stahlbogen, mit Gewinde

Art.Nr. 2046791

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Gewinde
Gewinde M50x1,5
Größe 50
für Rohrdurchmesser nominal 50 mm
Halogenfrei nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Mit Muffe ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkel des Bogens 90 °
Zweiteilig nein

Abmessungen

Maß A 133 mm
Maß B 358 mm
Maß D 50 mm
Maß M M50
Maß R 200 mm
Maß t 1,6 mm
Maß l 25 mm
SBNM63 FT 63 M63x1,5 2046792
3 Stück 4.768,70 € Preis / 100 Stück
Tauchfeuerverzinkter Stahlbogen, mit Gewinde
Tauchfeuerverzinkter Stahlbogen, mit Gewinde

Tauchfeuerverzinkter Stahlbogen, mit Gewinde

Art.Nr. 2046792

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Gewinde
Gewinde M63x1,5
Größe 63
für Rohrdurchmesser nominal 63 mm
Halogenfrei nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Mit Muffe ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkel des Bogens 90 °
Zweiteilig nein

Abmessungen

Maß A 165 mm
Maß B 446 mm
Maß D 63 mm
Maß M M63
Maß R 250 mm
Maß t 1,8 mm
Maß l 25 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SBNM16 FT / 2046786
Download
SBNM20 FT / 2046787
Download
SBNM25 FT / 2046788
Download
SBNM32 FT / 2046789
Download
SBNM40 FT / 2046790
Download
SBNM50 FT / 2046791
Download
SBNM63 FT / 2046792
Download
Downloads

Datenblatt

SBNM16 FT / 2046786, 0.11MB, pdf
Download
SBNM20 FT / 2046787, 0.11MB, pdf
Download
SBNM25 FT / 2046788, 0.11MB, pdf
Download
SBNM32 FT / 2046789, 0.11MB, pdf
Download
SBNM40 FT / 2046790, 0.11MB, pdf
Download
SBNM50 FT / 2046791, 0.11MB, pdf
Download
SBNM63 FT / 2046792, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

OBO Metallrohr-Systeme, 1.48MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen