Tauchfeuerverzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde

Parent Art.Nr. cxmOID332767
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Funktionserhaltklasse E90

Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
D
Maß
d
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SV16W FT 18,6 mm 16,6 mm 2046620
25 Stück 176,10 € Preis / 100 Stück
Tauchfeuerverzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde
Tauchfeuerverzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde

Tauchfeuerverzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046620

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Steck
für Rohrdurchmesser 16 mm
Größe 16
Halogenfrei ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zweiteilig nein

Abmessungen

Länge 50 mm
Maß D 18,6 mm
Maß L 50 mm
Maß M M16
Maß d 16,6 mm
Maß t 1 mm
Maß l 25 mm
SV20W FT 23,1 mm 20,7 mm 2046621
50 Stück 197,35 € Preis / 100 Stück
Tauchfeuerverzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde
Tauchfeuerverzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde

Tauchfeuerverzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046621

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Steck
für Rohrdurchmesser 20 mm
Größe 20
Halogenfrei ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zweiteilig nein

Abmessungen

Länge 60 mm
Maß D 23,1 mm
Maß L 60 mm
Maß M M20
Maß d 20,7 mm
Maß t 1,2 mm
Maß l 30 mm
SV25W FT 28,1 mm 25,7 mm 2046622
50 Stück 274,90 € Preis / 100 Stück
Tauchfeuerverzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde
Tauchfeuerverzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde

Tauchfeuerverzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046622

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Steck
für Rohrdurchmesser 25 mm
Größe 25
Halogenfrei ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zweiteilig nein

Abmessungen

Länge 60 mm
Maß D 28,1 mm
Maß L 60 mm
Maß M M25
Maß d 25,7 mm
Maß t 1,2 mm
Maß l 30 mm
SV32W FT 35,2 mm 32,8 mm 2046623
50 Stück 380,50 € Preis / 100 Stück
Tauchfeuerverzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde
Tauchfeuerverzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde

Tauchfeuerverzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046623

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Steck
für Rohrdurchmesser 32 mm
Größe 32
Halogenfrei ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zweiteilig nein

Abmessungen

Länge 70 mm
Maß D 35,2 mm
Maß L 70 mm
Maß M M32
Maß d 32,8 mm
Maß t 1,2 mm
Maß l 35 mm
SV40W FT 43,8 mm 40,8 mm 2046624
25 Stück 521,25 € Preis / 100 Stück
Tauchfeuerverzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde
Tauchfeuerverzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde

Tauchfeuerverzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046624

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Steck
für Rohrdurchmesser 40 mm
Größe 40
Halogenfrei ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zweiteilig nein

Abmessungen

Länge 80 mm
Maß D 43,8 mm
Maß L 80 mm
Maß M M40
Maß d 40,8 mm
Maß t 1,5 mm
Maß l 40 mm
SV50W FT 54 mm 51 mm 2046625
10 Stück 711,50 € Preis / 100 Stück
Tauchfeuerverzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde
Tauchfeuerverzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde

Tauchfeuerverzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046625

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Steck
für Rohrdurchmesser 50 mm
Größe 50
Halogenfrei ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zweiteilig nein

Abmessungen

Länge 100 mm
Maß D 54 mm
Maß L 100 mm
Maß M M50
Maß d 51 mm
Maß t 1,5 mm
Maß l 50 mm
SV63W FT 67 mm 63 mm 2046626
5 Stück 1.042,50 € Preis / 100 Stück
Tauchfeuerverzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde
Tauchfeuerverzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde

Tauchfeuerverzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046626

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Steck
für Rohrdurchmesser 63 mm
Größe 63
Halogenfrei ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zweiteilig nein

Abmessungen

Länge 100 mm
Maß D 67 mm
Maß L 100 mm
Maß M M63
Maß d 63 mm
Maß t 1,5 mm
Maß l 50 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SV16W FT / 2046620
Download
SV20W FT / 2046621
Download
SV25W FT / 2046622
Download
SV32W FT / 2046623
Download
SV40W FT / 2046624
Download
SV50W FT / 2046625
Download
SV63W FT / 2046626
Download
Downloads

Datenblatt

SV16W FT / 2046620, 0.11MB, pdf
Download
SV20W FT / 2046621, 0.11MB, pdf
Download
SV25W FT / 2046622, 0.11MB, pdf
Download
SV32W FT / 2046623, 0.11MB, pdf
Download
SV40W FT / 2046624, 0.11MB, pdf
Download
SV50W FT / 2046625, 0.11MB, pdf
Download
SV63W FT / 2046626, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

OBO Metallrohr-Systeme, 1.48MB, pdf
Download
Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen