Schwarz pulverbeschichteter Stahlbogen, ohne Gewinde

Parent Art.Nr. cxmOID332789
  • Funktionserhaltklasse E 30
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Funktionserhaltklasse E 90

90°-Bogen mit angeformten Muffen, für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1. Mit gratfreier Innenwand.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Größe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SBN16 SW tiefschwarz; RAL 9005 16 2046824
15 Stück 571,80 € Preis / 100 Stück
Schwarz pulverbeschichteter Stahlbogen, ohne Gewinde
Schwarz pulverbeschichteter Stahlbogen, ohne Gewinde

Schwarz pulverbeschichteter Stahlbogen, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046824

Technische Daten

Ausführung Steck
Größe 16
für Rohrdurchmesser nominal 16 mm
Halogenfrei nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Mit Muffe ja
Oberfläche PES50 - Polyester/Epoxid
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkel des Bogens 90 °
Zweiteilig nein

Abmessungen

Maß A 43,7 mm
Maß B 103 mm
Maß D 16,6 mm
Maß M M16
Maß R 50 mm
Maß t 1 mm
Maß l 25 mm
SBN20 SW tiefschwarz; RAL 9005 20 2046825
25 Stück 605,50 € Preis / 100 Stück
Schwarz pulverbeschichteter Stahlbogen, ohne Gewinde
Schwarz pulverbeschichteter Stahlbogen, ohne Gewinde

Schwarz pulverbeschichteter Stahlbogen, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046825

Technische Daten

Ausführung Steck
Größe 20
für Rohrdurchmesser nominal 20 mm
Halogenfrei nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Mit Muffe ja
Oberfläche PES50 - Polyester/Epoxid
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkel des Bogens 90 °
Zweiteilig nein

Abmessungen

Maß A 53,7 mm
Maß B 155 mm
Maß D 20,6 mm
Maß M M20
Maß R 90 mm
Maß t 1 mm
Maß l 30 mm
SBN25 SW tiefschwarz; RAL 9005 25 2046826
25 Stück 672,80 € Preis / 100 Stück
Schwarz pulverbeschichteter Stahlbogen, ohne Gewinde
Schwarz pulverbeschichteter Stahlbogen, ohne Gewinde

Schwarz pulverbeschichteter Stahlbogen, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046826

Technische Daten

Ausführung Steck
Größe 25
für Rohrdurchmesser nominal 25 mm
Halogenfrei nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Mit Muffe ja
Oberfläche PES50 - Polyester/Epoxid
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkel des Bogens 90 °
Zweiteilig nein

Abmessungen

Maß A 66,5 mm
Maß B 190 mm
Maß D 25,6 mm
Maß M M25
Maß R 110 mm
Maß t 1,2 mm
Maß l 40 mm
SBN32 SW tiefschwarz; RAL 9005 32 2046827
20 Stück 820,65 € Preis / 100 Stück
Schwarz pulverbeschichteter Stahlbogen, ohne Gewinde
Schwarz pulverbeschichteter Stahlbogen, ohne Gewinde

Schwarz pulverbeschichteter Stahlbogen, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046827

Technische Daten

Ausführung Steck
Größe 32
für Rohrdurchmesser nominal 32 mm
Halogenfrei nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Mit Muffe ja
Oberfläche PES50 - Polyester/Epoxid
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkel des Bogens 90 °
Zweiteilig nein

Abmessungen

Maß A 86,5 mm
Maß B 254 mm
Maß D 32,7 mm
Maß M M32
Maß R 150 mm
Maß t 1,2 mm
Maß l 40 mm
SBN40 SW tiefschwarz; RAL 9005 40 2046828
15 Stück 1.237,75 € Preis / 100 Stück
Schwarz pulverbeschichteter Stahlbogen, ohne Gewinde
Schwarz pulverbeschichteter Stahlbogen, ohne Gewinde

Schwarz pulverbeschichteter Stahlbogen, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046828

Technische Daten

Ausführung Steck
Größe 40
für Rohrdurchmesser nominal 40 mm
Halogenfrei nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Mit Muffe ja
Oberfläche PES50 - Polyester/Epoxid
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkel des Bogens 90 °
Zweiteilig nein

Abmessungen

Maß A 87,2 mm
Maß B 279 mm
Maß D 40,7 mm
Maß M M40
Maß R 170 mm
Maß t 1,5 mm
Maß l 50 mm
SBN50 SW tiefschwarz; RAL 9005 50 2046829
5 Stück 1.742,15 € Preis / 100 Stück