Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, ohne Gewinde

Parent Art.Nr. cxmOID332840
  • Funktionserhaltklasse E 30
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Funktionserhaltklasse E 90

Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Maß
D
Maß
d
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SV16W SW tiefschwarz; RAL 9005 18,6 mm 16,6 mm 2046582
25 Stück 115,45 € Preis / 100 Stück
Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, ohne Gewinde
Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, ohne Gewinde

Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046582

Technische Daten

Ausführung Steck
für Rohrdurchmesser 16 mm
Größe 16
Halogenfrei ja
Oberfläche PES50 - Polyester/Epoxid
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zweiteilig nein

Abmessungen

Länge 50 mm
Maß D 18,6 mm
Maß L 50 mm
Maß M M16
Maß d 16,6 mm
Maß t 1 mm
Maß l 25 mm
SV20W SW tiefschwarz; RAL 9005 23,1 mm 20,7 mm 2046583
50 Stück 123,20 € Preis / 100 Stück
Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, ohne Gewinde
Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, ohne Gewinde

Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046583

Technische Daten

Ausführung Steck
für Rohrdurchmesser 20 mm
Größe 20
Halogenfrei ja
Oberfläche PES50 - Polyester/Epoxid
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zweiteilig nein

Abmessungen

Länge 60 mm
Maß D 23,1 mm
Maß L 60 mm
Maß M M20
Maß d 20,7 mm
Maß t 1,2 mm
Maß l 30 mm
SV25W SW tiefschwarz; RAL 9005 28,1 mm 25,7 mm 2046584
50 Stück 175,30 € Preis / 100 Stück
Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, ohne Gewinde
Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, ohne Gewinde

Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046584

Technische Daten

Ausführung Steck
für Rohrdurchmesser 25 mm
Größe 25
Halogenfrei ja
Oberfläche PES50 - Polyester/Epoxid
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zweiteilig nein

Abmessungen

Länge 60 mm
Maß D 28,1 mm
Maß L 60 mm
Maß M M25
Maß d 25,7 mm
Maß t 1,2 mm
Maß l 30 mm
SV32W SW tiefschwarz; RAL 9005 35,2 mm 32,8 mm 2046585