Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde

Parent Art.Nr. cxmOID332763
  • Gewinde Metrisch
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Funktionserhaltklasse E 30
  • Funktionserhaltklasse E 90

Zubehörteil: Rohrverbindungsmuffe mit Gewinde nach DIN EN 60423, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren und 90°-Bögen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Ge-
winde
Maß
D
Maß
d
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
SVM16W SW tiefschwarz; RAL 9005 M16x1,5 18,5 mm 16 mm 2046522
25 Stück 120,55 € Preis / 100 Stück
Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde
Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde

Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde

Art.Nr. 2046522

Technische Daten

Ausführung Gewinde
für Rohrdurchmesser 16 mm
Gewinde M16x1,5
Größe 16
Halogenfrei nein
Oberfläche PES50 - Polyester/Epoxid
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 250 °C
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zweiteilig nein

Abmessungen

Länge 26 mm
Maß D 18,5 mm
Maß L 26 mm
Maß M M16
Maß d 16 mm
Maß t 2 mm
SVM20W SW tiefschwarz; RAL 9005 M20x1,5 22,5 mm 20 mm 2046523
50 Stück 128,85 € Preis / 100 Stück
Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde
Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde

Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde

Art.Nr. 2046523

Technische Daten

Ausführung Gewinde
für Rohrdurchmesser 20 mm
Gewinde M20x1,5
Größe 20
Halogenfrei nein
Oberfläche PES50 - Polyester/Epoxid
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 250 °C
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zweiteilig nein

Abmessungen

Länge 30 mm
Maß D 22,5 mm
Maß L 30 mm
Maß M M20
Maß d 20 mm
Maß t 2 mm
SVM25W SW tiefschwarz; RAL 9005 M25x1,5 27,5 mm 25 mm 2046524
50 Stück 184,60 € Preis / 100 Stück
Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde
Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde

Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde

Art.Nr. 2046524

Technische Daten

Ausführung Gewinde
für Rohrdurchmesser 25 mm
Gewinde M25x1,5
Größe 25
Halogenfrei nein
Oberfläche PES50 - Polyester/Epoxid
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 250 °C
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zweiteilig nein

Abmessungen

Länge 40 mm
Maß D 27,5 mm
Maß L 40 mm
Maß M M25
Maß d 25 mm
Maß t 2 mm
SVM32W SW tiefschwarz; RAL 9005 M32x1,5 35,5 mm 32 mm 2046525
50 Stück 255,25 € Preis / 100 Stück
Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde
Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde

Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde

Art.Nr. 2046525

Technische Daten

Ausführung Gewinde
für Rohrdurchmesser 32 mm
Gewinde M32x1,5
Größe 32
Halogenfrei nein
Oberfläche PES50 - Polyester/Epoxid
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 250 °C
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zweiteilig nein

Abmessungen

Länge 40 mm
Maß D 35,5 mm
Maß L 40 mm
Maß M M32
Maß d 32 mm
Maß t 2,5 mm
SVM40W SW tiefschwarz; RAL 9005 M40x1,5 43,5 mm 40 mm 2046526
25 Stück 354,70 € Preis / 100 Stück
Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde
Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde

Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde

Art.Nr. 2046526

Technische Daten

Ausführung Gewinde
für Rohrdurchmesser 40 mm
Gewinde M40x1,5
Größe 40
Halogenfrei nein
Oberfläche PES50 - Polyester/Epoxid
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 250 °C
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zweiteilig nein

Abmessungen

Länge 45 mm
Maß D 43,5 mm
Maß L 45 mm
Maß M M40
Maß d 40 mm
Maß t 2,5 mm
SVM50W SW tiefschwarz; RAL 9005 M50x1,5 53,5 mm 50 mm 2046527
10 Stück 509,30 € Preis / 100 Stück
Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde
Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde

Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde

Art.Nr. 2046527

Technische Daten

Ausführung Gewinde
für Rohrdurchmesser 50 mm
Gewinde M50x1,5
Größe 50
Halogenfrei nein
Oberfläche PES50 - Polyester/Epoxid
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 250 °C
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zweiteilig nein

Abmessungen

Länge 54 mm
Maß D 53,5 mm
Maß L 54 mm
Maß M M50
Maß d 50 mm
Maß t 2,5 mm
SVM63W SW tiefschwarz; RAL 9005 M63x1,5 68 mm 63 mm 2046528
5 Stück 746,10 € Preis / 100 Stück
Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde
Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde

Schwarz pulverbeschichtete Stahlmuffe, mit Gewinde

Art.Nr. 2046528

Technische Daten

Ausführung Gewinde
für Rohrdurchmesser 63 mm
Gewinde M63x1,5
Größe 63
Halogenfrei nein
Oberfläche PES50 - Polyester/Epoxid
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 250 °C
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zweiteilig nein

Abmessungen

Länge 60 mm
Maß D 68 mm
Maß L 60 mm
Maß M M63
Maß d 63 mm
Maß t 3,2 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SVM16W SW / 2046522
Download
SVM20W SW / 2046523
Download
SVM25W SW / 2046524
Download
SVM32W SW / 2046525
Download
SVM40W SW / 2046526
Download
SVM50W SW / 2046527
Download
SVM63W SW / 2046528
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

OBO Metallrohr-Systeme, 3.10MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download

Zertifikate