Galvanisch verzinktes Stahlrohr, mit Gewinde

Parent Art.Nr. cxmOID332696
  • Gewinde Metrisch
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Funktionserhaltklasse E 30
  • Funktionserhaltklasse E 90

Elektroinstallationsrohr nach EN 61386-1, mit Gewindeenden nach DIN EN 60423, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen.
Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 2 (mittel). Pro Rohr ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
L
Maß
D
Maß
t
Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SM16W G 3000 mm 16 mm 1,3 mm M16x1,5 2046861
30 m 414,00 € Preis / 100 m
Galvanisch verzinktes Stahlrohr, mit Gewinde
Galvanisch verzinktes Stahlrohr, mit Gewinde

Galvanisch verzinktes Stahlrohr, mit Gewinde

Art.Nr. 2046861

Technische Daten

Aufputz ja
Ausführung Rohre starr mit Gewinde
Außendurchmesser 16 mm
Betoninstallation ja
Druckfestigkeitsklasse sehr schwer (Klasse 5)
Gewinde M16x1,5
Hohlwandinstallation ja
Installation auf Holz ja
Installations im Erdreich nein
Installation im Freien nein
Maschinen und Anlageninstallation nein
Mit Muffe ja
Oberfläche galvanisch verzinkt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja
Unterflurinstallation (Estrich) ja
Unterputz ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Maß D 16 mm
Maß L 3000 mm
Maß M M16
Maß t 1,3 mm
Maß l 13 mm
SM20W G 3000 mm 20 mm 1,5 mm M20x1,5 2046862
30 m 475,10 € Preis / 100 m
Galvanisch verzinktes Stahlrohr, mit Gewinde
Galvanisch verzinktes Stahlrohr, mit Gewinde

Galvanisch verzinktes Stahlrohr, mit Gewinde

Art.Nr. 2046862

Technische Daten

Aufputz ja
Ausführung Rohre starr mit Gewinde
Außendurchmesser 20 mm
Betoninstallation ja
Druckfestigkeitsklasse sehr schwer (Klasse 5)
Gewinde M20x1,5
Hohlwandinstallation ja
Installation auf Holz ja
Installations im Erdreich nein
Installation im Freien nein
Maschinen und Anlageninstallation nein
Mit Muffe ja
Oberfläche galvanisch verzinkt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja
Unterflurinstallation (Estrich) ja
Unterputz ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Maß D 20 mm
Maß L 3000 mm
Maß M M20
Maß t 1,5 mm
Maß l 13 mm
SM25W G 3000 mm 25 mm 1,5 mm M25x1,5 2046863
30 m 617,60 € Preis / 100 m
Galvanisch verzinktes Stahlrohr, mit Gewinde
Galvanisch verzinktes Stahlrohr, mit Gewinde

Galvanisch verzinktes Stahlrohr, mit Gewinde

Art.Nr. 2046863

Technische Daten

Aufputz ja
Ausführung Rohre starr mit Gewinde
Außendurchmesser 25 mm
Betoninstallation ja
Druckfestigkeitsklasse sehr schwer (Klasse 5)
Gewinde M25x1,5
Hohlwandinstallation ja
Installation auf Holz ja
Installations im Erdreich nein
Installation im Freien nein
Maschinen und Anlageninstallation nein
Mit Muffe ja
Oberfläche galvanisch verzinkt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja
Unterflurinstallation (Estrich) ja
Unterputz ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Maß D 25 mm
Maß L 3000 mm
Maß M M25
Maß t 1,5 mm
Maß l 18 mm
SM32W G 3000 mm 32 mm 1,5 mm M32x1,5 2046864
21 m 773,65 € Preis / 100 m
Galvanisch verzinktes Stahlrohr, mit Gewinde
Galvanisch verzinktes Stahlrohr, mit Gewinde

Galvanisch verzinktes Stahlrohr, mit Gewinde

Art.Nr. 2046864

Technische Daten

Aufputz ja
Ausführung Rohre starr mit Gewinde
Außendurchmesser 32 mm
Betoninstallation ja
Druckfestigkeitsklasse sehr schwer (Klasse 5)
Gewinde M32x1,5
Hohlwandinstallation ja
Installation auf Holz ja
Installations im Erdreich nein
Installation im Freien nein
Maschinen und Anlageninstallation nein
Mit Muffe ja
Oberfläche galvanisch verzinkt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja
Unterflurinstallation (Estrich) ja
Unterputz ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Maß D 32 mm
Maß L 3000 mm
Maß M M32
Maß t 1,5 mm
Maß l 18 mm
SM40W G 3000