Galvanisch verzinkter Stahlbogen, ohne Gewinde

Parent Art.Nr. cxmOID332786
  • Funktionserhaltklasse E 30
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Funktionserhaltklasse E 90

90°-Bogen mit angeformten Muffen, für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1. Mit gratfreier Innenwand.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Größe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SBN16 G 16 2046808
15 Stück 571,80 € Preis / 100 Stück
Galvanisch verzinkter Stahlbogen, ohne Gewinde
Galvanisch verzinkter Stahlbogen, ohne Gewinde

Galvanisch verzinkter Stahlbogen, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046808

Technische Daten

Ausführung Steck
Größe 16
für Rohrdurchmesser nominal 16 mm
Halogenfrei nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Mit Muffe ja
Oberfläche galvanisch verzinkt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkel des Bogens 90 °
Zweiteilig nein

Abmessungen

Maß A 43,7 mm
Maß B 103 mm
Maß D 18,6 mm
Maß M M16
Maß R 50 mm
Maß d 16,6 mm
Maß t 1 mm
Maß l 25 mm
SBN20 G 20 2046809
25 Stück 605,50 € Preis / 100 Stück
Galvanisch verzinkter Stahlbogen, ohne Gewinde
Galvanisch verzinkter Stahlbogen, ohne Gewinde

Galvanisch verzinkter Stahlbogen, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046809

Technische Daten

Ausführung Steck
Größe 20
für Rohrdurchmesser nominal 20 mm
Halogenfrei nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Mit Muffe ja
Oberfläche galvanisch verzinkt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkel des Bogens 90 °
Zweiteilig nein

Abmessungen

Maß A 53,7 mm
Maß B 155 mm
Maß D 22,6 mm
Maß M M20
Maß R 90 mm
Maß d 20,6 mm
Maß t 1 mm
Maß l 30 mm
SBN25 G 25 2046810
25 Stück 672,80 € Preis / 100 Stück
Galvanisch verzinkter Stahlbogen, ohne Gewinde
Galvanisch verzinkter Stahlbogen, ohne Gewinde

Galvanisch verzinkter Stahlbogen, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046810

Technische Daten

Ausführung Steck
Größe 25
für Rohrdurchmesser nominal 25 mm
Halogenfrei nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Mit Muffe ja
Oberfläche galvanisch verzinkt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkel des Bogens 90 °
Zweiteilig nein

Abmessungen

Maß A 66,5 mm
Maß B 190 mm
Maß D 28 mm
Maß M M25
Maß R 110 mm
Maß d 25,6 mm
Maß t 1,2 mm
Maß l 40 mm
SBN32 G 32 2046811
20 Stück 820,65 € Preis / 100 Stück
Galvanisch verzinkter Stahlbogen, ohne Gewinde
Galvanisch verzinkter Stahlbogen, ohne Gewinde

Galvanisch verzinkter Stahlbogen, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046811

Technische Daten

Ausführung Steck
Größe 32
für Rohrdurchmesser nominal 32 mm
Halogenfrei nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Mit Muffe ja
Oberfläche galvanisch verzinkt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkel des Bogens 90 °
Zweiteilig nein

Abmessungen

Maß A 86,5 mm
Maß B 254 mm
Maß D 35,1 mm
Maß M M32
Maß R 150 mm
Maß d 32,7 mm
Maß t 1,2 mm
Maß l 40 mm
SBN40 G 40 2046812
15 Stück 1.237,75 € Preis / 100 Stück
Galvanisch verzinkter Stahlbogen, ohne Gewinde
Galvanisch verzinkter Stahlbogen, ohne Gewinde

Galvanisch verzinkter Stahlbogen, ohne Gewinde

Art.Nr. 2046812

Technische Daten

Ausführung Steck
Größe 40
für Rohrdurchmesser nominal 40 mm
Halogenfrei nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Mit Muffe ja
Oberfläche galvanisch verzinkt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkel des Bogens 90 °
Zweiteilig nein

Abmessungen

Maß A 87,2 mm
Maß B 279 mm
Maß D 43,7 mm
Maß M M40
Maß R 170 mm
Maß d 40,7 mm
Maß t 1,5 mm