Galvanisch verzinkter Stahlbogen, mit Gewinde

Parent Art.Nr. cxmOID332777
  • Gewinde Metrisch
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90

90°-Bogen für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1 mit Gewindeenden nach DIN EN 60423. Mit gratfreier Innenwand.
Pro Rohrbogen ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SBNM16 G M16x1,5 2046778
15 Stück 639,50 € Preis / 100 Stück
Galvanisch verzinkter Stahlbogen, mit Gewinde
Galvanisch verzinkter Stahlbogen, mit Gewinde

Galvanisch verzinkter Stahlbogen, mit Gewinde

Art.Nr. 2046778

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Gewinde
Gewinde M16x1,5
für Rohrdurchmesser nominal 16 mm
Halogenfrei nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Mit Muffe ja
Oberfläche galvanisch verzinkt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkel des Bogens 90 °
Zweiteilig nein

Abmessungen

Maß A 45 mm
Maß B 103 mm
Maß D 16 mm
Maß M M16
Maß R 50 mm
Maß t 1,4 mm
Maß l 13 mm
SBNM20 G M20x1,5 2046779
25 Stück 675,00 € Preis / 100 Stück
Galvanisch verzinkter Stahlbogen, mit Gewinde
Galvanisch verzinkter Stahlbogen, mit Gewinde

Galvanisch verzinkter Stahlbogen, mit Gewinde

Art.Nr. 2046779

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Gewinde
Gewinde M20x1,5
für Rohrdurchmesser nominal 20 mm
Halogenfrei nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Mit Muffe ja
Oberfläche galvanisch verzinkt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkel des Bogens 90 °
Zweiteilig nein

Abmessungen

Maß A 55 mm
Maß B 155 mm
Maß D 20 mm
Maß M M20
Maß R 90 mm
Maß t 1,6 mm
Maß l 13 mm
SBNM25 G M25x1,5 2046780
25 Stück 746,70 € Preis / 100 Stück
Galvanisch verzinkter Stahlbogen, mit Gewinde
Galvanisch verzinkter Stahlbogen, mit Gewinde

Galvanisch verzinkter Stahlbogen, mit Gewinde

Art.Nr. 2046780

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Gewinde
Gewinde M25x1,5
für Rohrdurchmesser nominal 25 mm
Halogenfrei nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Mit Muffe ja
Oberfläche galvanisch verzinkt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkel des Bogens 90 °
Zweiteilig nein

Abmessungen

Maß A 68 mm
Maß B 190 mm
Maß D 25 mm
Maß M M25
Maß R 110 mm
Maß t 1,6 mm
Maß l 18 mm
SBNM32 G M32x1,5 2046781
20 Stück 1.014,30 € Preis / 100 Stück
Galvanisch verzinkter Stahlbogen, mit Gewinde
Galvanisch verzinkter Stahlbogen, mit Gewinde

Galvanisch verzinkter Stahlbogen, mit Gewinde

Art.Nr. 2046781

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Gewinde
Gewinde M32x1,5
für Rohrdurchmesser nominal 32 mm
Halogenfrei nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Mit Muffe ja
Oberfläche galvanisch verzinkt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkel des Bogens 90 °
Zweiteilig nein

Abmessungen

Maß A 88 mm
Maß B 254 mm
Maß D 32 mm
Maß M M32
Maß R 150 mm
Maß t 1,6 mm
Maß l 18 mm
SBNM40 G M40x1,5 2046782
15 Stück 1.374,10 € Preis / 100 Stück
Galvanisch verzinkter Stahlbogen, mit Gewinde
Galvanisch verzinkter Stahlbogen, mit Gewinde

Galvanisch verzinkter Stahlbogen, mit Gewinde

Art.Nr. 2046782

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Gewinde
Gewinde M40x1,5
für Rohrdurchmesser nominal 40 mm
Halogenfrei nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Mit Muffe ja
Oberfläche galvanisch verzinkt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkel des Bogens 90 °
Zweiteilig nein

Abmessungen

Maß A 89 mm
Maß B 279 mm
Maß D 40 mm
Maß M M40
Maß R 170 mm
Maß t 1,6 mm
Maß l 20,5 mm
SBNM50 G M50x1,5 2046783
5 Stück 2.422,85 € Preis / 100 Stück
Galvanisch verzinkter Stahlbogen, mit Gewinde
Galvanisch verzinkter Stahlbogen, mit Gewinde

Galvanisch verzinkter Stahlbogen, mit Gewinde

Art.Nr. 2046783

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Gewinde
Gewinde M50x1,5
für Rohrdurchmesser nominal 50 mm
Halogenfrei nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Mit Muffe ja
Oberfläche galvanisch verzinkt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkel des Bogens 90 °
Zweiteilig nein

Abmessungen

Maß A 133 mm
Maß B 358 mm
Maß D 50 mm
Maß M M50
Maß R 200 mm
Maß t 1,6 mm
Maß l 25 mm
SBNM63 G M63x1,5 2046784
3 Stück 3.204,75 € Preis / 100 Stück
Galvanisch verzinkter Stahlbogen, mit Gewinde
Galvanisch verzinkter Stahlbogen, mit Gewinde

Galvanisch verzinkter Stahlbogen, mit Gewinde

Art.Nr. 2046784

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Gewinde
Gewinde M63x1,5
für Rohrdurchmesser nominal 63 mm
Halogenfrei nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Mit Muffe ja
Oberfläche galvanisch verzinkt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkel des Bogens 90 °
Zweiteilig nein

Abmessungen

Maß A 165 mm
Maß B 446 mm
Maß D 63 mm
Maß M M63
Maß R 250 mm
Maß t 1,8 mm
Maß l 25 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SBNM16 G / 2046778
Download
SBNM20 G / 2046779
Download
SBNM25 G / 2046780
Download
SBNM32 G / 2046781
Download
SBNM40 G / 2046782
Download
SBNM50 G / 2046783
Download
SBNM63 G / 2046784
Download
Downloads

Datenblatt

SBNM16 G / 2046778, 0.11MB, pdf
Download
SBNM20 G / 2046779, 0.11MB, pdf
Download
SBNM25 G / 2046780, 0.11MB, pdf
Download
SBNM32 G / 2046781, 0.11MB, pdf
Download
SBNM40 G / 2046782, 0.11MB, pdf
Download
SBNM50 G / 2046783, 0.11MB, pdf
Download
SBNM63 G / 2046784, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

OBO Metallrohr-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen