- Alle Typen
-
Alle Typen
Typ Maß
DMaß
dArt.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt. SV16W G 18,6 mm 16,6 mm 2046854 25 Stück 119,85 € Preis / 100 Stück Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde
Art.Nr. 2046854
Technische Daten
Ausführung Steck für Rohrdurchmesser 16 mm Größe 16 Halogenfrei ja Oberfläche galvanisch verzinkt Oberfläche poliert nein Oberfläche gebürstet nein Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C Werkstoff Bezeichnung Stahl Zweiteilig nein Abmessungen
Länge 50 mm Maß D 18,6 mm Maß L 50 mm Maß M M16 Maß d 16,6 mm Maß t 1 mm Maß l 25 mm SV20W G 23,1 mm 20,7 mm 2046855 50 Stück 127,90 € Preis / 100 Stück Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde
Art.Nr. 2046855
Technische Daten
Ausführung Steck für Rohrdurchmesser 20 mm Größe 20 Halogenfrei ja Oberfläche galvanisch verzinkt Oberfläche poliert nein Oberfläche gebürstet nein Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C Werkstoff Bezeichnung Stahl Zweiteilig nein Abmessungen
Länge 60 mm Maß D 23,1 mm Maß L 60 mm Maß M M20 Maß d 20,7 mm Maß t 1,2 mm Maß l 30 mm SV25W G 28,1 mm 25,7 mm 2046856 50 Stück 182,00 € Preis / 100 Stück Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde
Art.Nr. 2046856
Technische Daten
Ausführung Steck für Rohrdurchmesser 25 mm Größe 25 Halogenfrei ja Oberfläche galvanisch verzinkt Oberfläche poliert nein Oberfläche gebürstet nein Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C Werkstoff Bezeichnung Stahl Zweiteilig nein Abmessungen
Länge 60 mm Maß D 28,1 mm Maß L 60 mm Maß M M25 Maß d 25,7 mm Maß t 1,2 mm Maß l 30 mm SV32W G 35,2 mm 32,8 mm 2046857 50 Stück 253,70 € Preis / 100 Stück Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde
Art.Nr. 2046857
Technische Daten
Ausführung Steck für Rohrdurchmesser 32 mm Größe 32 Halogenfrei ja Oberfläche galvanisch verzinkt Oberfläche poliert nein Oberfläche gebürstet nein Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C Werkstoff Bezeichnung Stahl Zweiteilig nein Abmessungen
Länge 70 mm Maß D 35,2 mm Maß L 70 mm Maß M M32 Maß d 32,8 mm Maß t 1,2 mm Maß l 35 mm SV40W G 43,8 mm 43,8 mm 2046858 25 Stück 345,15 € Preis / 100 Stück Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde
Art.Nr. 2046858
Technische Daten
Ausführung Steck für Rohrdurchmesser 40 mm Größe 40 Halogenfrei ja Oberfläche galvanisch verzinkt Oberfläche poliert nein Oberfläche gebürstet nein Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C Werkstoff Bezeichnung Stahl Zweiteilig nein Abmessungen
Länge 80 mm Maß D 43,8 mm Maß L 80 mm Maß M M40 Maß d 43,8 mm Maß t 1,5 mm Maß l 40 mm SV50W G 54 mm 51 mm 2046859 10 Stück 479,05 € Preis / 100 Stück Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde
Art.Nr. 2046859
Technische Daten
Ausführung Steck für Rohrdurchmesser 50 mm Größe 50 Halogenfrei ja Oberfläche galvanisch verzinkt Oberfläche poliert nein Oberfläche gebürstet nein Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C Werkstoff Bezeichnung Stahl Zweiteilig nein Abmessungen
Länge 100 mm Maß D 54 mm Maß L 100 mm Maß M M50 Maß d 51 mm Maß t 1,5 mm Maß l 50 mm SV63W G 67 mm 64 mm 2046860 5 Stück 697,35 € Preis / 100 Stück Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde
Art.Nr. 2046860
Technische Daten
Ausführung Steck für Rohrdurchmesser 63 mm Größe 63 Halogenfrei ja Oberfläche galvanisch verzinkt Oberfläche poliert nein Oberfläche gebürstet nein Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C Werkstoff Bezeichnung Stahl Zweiteilig nein Abmessungen
Länge 100 mm Maß D 67 mm Maß L 100 mm Maß M M63 Maß d 64 mm Maß t 1,5 mm Maß l 50 mm - 3D Daten
-
3D Daten Downloads
- Ausschreibungstext
- Downloads
-
Datenblatt
Kataloge & Broschüren
Konformitätserklärungen