Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, mit Gewinde

Parent Art.Nr. cxmOID332759
  • Gewinde Metrisch
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90

Zubehörteil: Rohrverbindungsmuffe mit Gewinde nach DIN EN 60423, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren und 90°-Bögen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Maß
D
Maß
d
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SVM16W G M16x1,5 18,5 mm 16 mm 2046875
25 Stück 125,15 € Preis / 100 Stück
Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, mit Gewinde
Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, mit Gewinde

Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, mit Gewinde

Art.Nr. 2046875

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Gewinde
für Rohrdurchmesser 16 mm
Gewinde M16x1,5
Größe 16
Halogenfrei nein
Oberfläche galvanisch verzinkt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zweiteilig nein

Abmessungen

Maß D 18,5 mm
Maß L 26 mm
Maß M M16
Maß d 16 mm
Maß t 2 mm
SVM20W G M20x1,5 22,5 mm 20 mm 2046876
50 Stück 133,75 € Preis / 100 Stück
Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, mit Gewinde
Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, mit Gewinde

Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, mit Gewinde

Art.Nr. 2046876

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Gewinde
für Rohrdurchmesser 20 mm
Gewinde M20x1,5
Größe 20
Halogenfrei nein
Oberfläche galvanisch verzinkt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zweiteilig nein

Abmessungen

Maß D 22,5 mm
Maß L 30 mm
Maß M M20
Maß d 20 mm
Maß t 2 mm
SVM25W G M25x1,5 27,5 mm 25 mm 2046877
50 Stück 191,60 € Preis / 100 Stück
Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, mit Gewinde
Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, mit Gewinde

Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, mit Gewinde

Art.Nr. 2046877

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Gewinde
für Rohrdurchmesser 25 mm
Gewinde M25x1,5
Größe 25
Halogenfrei nein
Oberfläche galvanisch verzinkt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zweiteilig nein

Abmessungen

Maß D 27,5 mm
Maß L 40 mm
Maß M M25
Maß d 25 mm
Maß t 2 mm
SVM32W G M32x1,5 35,5 mm 32 mm 2046878
50 Stück 264,95 € Preis / 100 Stück
Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, mit Gewinde
Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, mit Gewinde

Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, mit Gewinde

Art.Nr. 2046878

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Gewinde
für Rohrdurchmesser 32 mm
Gewinde M32x1,5
Größe 32
Halogenfrei nein
Oberfläche galvanisch verzinkt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zweiteilig nein

Abmessungen

Maß D 35,5 mm
Maß L 40 mm
Maß M M32
Maß d 32 mm
Maß t 2,5 mm
SVM40W G M40x1,5 43,5 mm 40 mm 2046879
25 Stück 368,20 € Preis / 100 Stück
Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, mit Gewinde
Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, mit Gewinde

Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, mit Gewinde

Art.Nr. 2046879

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Gewinde
für Rohrdurchmesser 40 mm
Gewinde M40x1,5
Größe 40
Halogenfrei nein
Oberfläche galvanisch verzinkt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zweiteilig nein

Abmessungen

Maß D 43,5 mm
Maß L 45 mm
Maß M M40
Maß d 40 mm
Maß t 2,5 mm
SVM50W G M50x1,5 53,5 mm 50 mm 2046880
10 Stück 528,65 € Preis / 100 Stück
Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, mit Gewinde
Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, mit Gewinde

Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, mit Gewinde

Art.Nr. 2046880

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Gewinde
für Rohrdurchmesser 50 mm
Gewinde M50x1,5
Größe 50
Halogenfrei nein
Oberfläche galvanisch verzinkt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zweiteilig nein

Abmessungen

Maß D 53,5 mm
Maß L 54 mm
Maß M M50
Maß d 50 mm
Maß t 2,5 mm
SVM63W G M63x1,5 68 mm 63 mm 2046881
5 Stück 774,45 € Preis / 100 Stück
Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, mit Gewinde
Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, mit Gewinde

Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, mit Gewinde

Art.Nr. 2046881

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Gewinde
für Rohrdurchmesser 63 mm
Gewinde M63x1,5
Größe 63
Halogenfrei nein
Oberfläche galvanisch verzinkt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zweiteilig nein

Abmessungen

Maß D 68 mm
Maß L 60 mm
Maß M M63
Maß d 63 mm
Maß t 3,2 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SVM16W G / 2046875
Download
SVM20W G / 2046876
Download
SVM25W G / 2046877
Download
SVM32W G / 2046878
Download
SVM40W G / 2046879
Download
SVM50W G / 2046880
Download
SVM63W G / 2046881
Download
Downloads

Datenblatt

SVM16W G / 2046875, 0.18MB, pdf
Download
SVM20W G / 2046876, 0.17MB, pdf
Download
SVM25W G / 2046877, 0.18MB, pdf
Download
SVM32W G / 2046878, 0.18MB, pdf
Download
SVM40W G / 2046879, 0.17MB, pdf
Download
SVM50W G / 2046880, 0.17MB, pdf
Download
SVM63W G / 2046881, 0.17MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

OBO Metallrohr-Systeme, 1.48MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen