Einsteckdichtung EDR, lichtgrau

Parent Art.Nr. cxmOID174983
  • Schutzart IP 55
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Einführung M25
  • Einführung M32
  • Einführung M40

Einsteckdichtung für Kabelabzweigkästen zur direkten Aufnahme metrischer Rohre

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Größe für Ø Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
EDR 25 16-20 LGR lichtgrau; RAL 7035 M25 16 - 20 mm 2011506
50 Stück 85,05 € Preis / 100 Stück
Einsteckdichtung EDR, lichtgrau
Einsteckdichtung EDR, lichtgrau

Einsteckdichtung EDR, lichtgrau

Art.Nr. 2011506

Technische Daten

Ausführung offen
für Durchmesser 16 - 20 mm
für Wandstärke 2,2 - 2,2
Dichtbereich D 16 - 20 mm
flammwidrig ''
Gewindelänge '' mm
Gewinde ''
Größe M25
Halogenfrei ja
Nenndurchmesser 25 mm
Nenngröße PG ''
Schutzart IP55
SW '' mm
Werkstoff Bezeichnung Thermoplastisches Elastomer

Abmessungen

Länge '' mm
Breite '' mm
Höhe '' mm
Maß A 2,2 mm
Maß D '' mm
Maß D1 29,5 mm
Maß D2 25,3 mm
Maß D3 15 mm
Maß D4 18,4 mm
Maß E '' mm
Maß L 30 mm
Maß L1 '' mm
Maß L2 '' mm
Maß d '' mm
Maß d1 '' mm
Maß d2 '' mm
Maß d3 '' mm
Maß d4 '' mm
Maß t '' mm
Maß t '' mm
EDR 25 20-25 LGR lichtgrau; RAL 7035 M25 20 - 25 mm 2011514
50 Stück 91,90 € Preis / 100 Stück
Einsteckdichtung EDR, lichtgrau
Einsteckdichtung EDR, lichtgrau

Einsteckdichtung EDR, lichtgrau

Art.Nr. 2011514

Technische Daten

Ausführung offen
für Durchmesser 20 - 25 mm
für Wandstärke 2,2 - 2,2
Dichtbereich D 20 - 25 mm
flammwidrig ''
Gewindelänge '' mm
Gewinde ''
Größe M25
Halogenfrei ja
Nenndurchmesser 25 mm
Nenngröße PG ''
Schutzart IP55
SW '' mm
Werkstoff Bezeichnung Thermoplastisches Elastomer

Abmessungen

Länge '' mm
Breite '' mm
Höhe '' mm
Maß A 2,2 mm
Maß D '' mm
Maß D1 29,5 mm
Maß D2 25,3 mm
Maß D3 18,5 mm
Maß D4 24,2 mm
Maß E '' mm
Maß L 30 mm
Maß L1 '' mm
Maß L2 '' mm
Maß d '' mm
Maß d1 '' mm
Maß d2 '' mm
Maß d3 '' mm
Maß d4 '' mm
Maß t '' mm
Maß t '' mm
EDR 32 25-32 LGR lichtgrau; RAL 7035 M32 25 - 32 mm 2011530
50 Stück 109,45 € Preis / 100 Stück
Einsteckdichtung EDR, lichtgrau
Einsteckdichtung EDR, lichtgrau

Einsteckdichtung EDR, lichtgrau

Art.Nr. 2011530

Technische Daten

Ausführung offen
für Durchmesser 25 - 32 mm
für Wandstärke 2,2 - 2,2
Dichtbereich D 25 - 32 mm
flammwidrig ''
Gewindelänge '' mm
Gewinde ''
Größe M32
Halogenfrei ja
Nenndurchmesser 32 mm
Nenngröße PG ''
Schutzart IP55
SW '' mm
Werkstoff Bezeichnung Thermoplastisches Elastomer

Abmessungen

Länge '' mm
Breite '' mm
Höhe '' mm
Maß A 2,2 mm
Maß D '' mm
Maß D1 37 mm
Maß D2 32,3 mm
Maß D3 24 mm
Maß D4 31,2 mm
Maß E '' mm
Maß L 36 mm
Maß L1 '' mm
Maß L2 '' mm
Maß d '' mm
Maß d1 '' mm
Maß d2 '' mm
Maß d3 '' mm
Maß d4 '' mm
Maß t '' mm
Maß t '' mm
EDR 40 32-40 LGR lichtgrau; RAL 7035 M40 32 - 40 mm 2011546
25 Stück 126,50 € Preis / 100 Stück
Einsteckdichtung EDR, lichtgrau
Einsteckdichtung EDR, lichtgrau

Einsteckdichtung EDR, lichtgrau

Art.Nr. 2011546

Technische Daten

Ausführung offen
für Durchmesser 32 - 40 mm
für Wandstärke 2,2 - 2,2
Dichtbereich D 32 - 40 mm
flammwidrig ''
Gewindelänge '' mm
Gewinde ''
Größe M40
Halogenfrei ja
Nenndurchmesser 40 mm
Nenngröße PG ''
Schutzart IP55
SW '' mm
Werkstoff Bezeichnung Thermoplastisches Elastomer

Abmessungen

Länge '' mm
Breite '' mm
Höhe '' mm
Maß A 2,2 mm
Maß D '' mm
Maß D1 46 mm
Maß D2 42,3 mm
Maß D3 31 mm
Maß D4 39,2 mm
Maß E '' mm
Maß L 49 mm
Maß L1 '' mm
Maß L2 '' mm
Maß d '' mm
Maß d1 '' mm
Maß d2 '' mm
Maß d3 '' mm
Maß d4 '' mm
Maß t '' mm
Maß t '' mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

EDR 25 16-20 LGR / 2011506
Download