Quick-Pipe Verbindungsmuffe, lichtgrau

Parent Art.Nr. cxmOID18231
  • Schutzart IP 54
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Metrisch

Die Quick-Pipe-Verbindungsmuffen sind VDE-geprüft und bestehen aus zwei ineinander steckbaren Halbschalen, die um die Quick-Pipe geschlossen werden können.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2953 M M16 LGR lichtgrau; RAL 7035 2153829
10 Stück 1,15 € Preis / 1 Stück
Quick-Pipe Verbindungsmuffe, lichtgrau
Quick-Pipe Verbindungsmuffe, lichtgrau

Quick-Pipe Verbindungsmuffe, lichtgrau

Art.Nr. 2153829

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Größe M16
Halogenfrei nein
Oberfläche poliert nein
Temperatureinsatzbereich 0 - 60 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Maß B 20,4 mm
Maß L 52 mm
Maß R 7,85 mm
2953 M M20 LGR lichtgrau; RAL 7035 2153831
10 Stück 1,20 € Preis / 1 Stück
Quick-Pipe Verbindungsmuffe, lichtgrau
Quick-Pipe Verbindungsmuffe, lichtgrau

Quick-Pipe Verbindungsmuffe, lichtgrau

Art.Nr. 2153831

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Größe M20
Halogenfrei nein
Oberfläche poliert nein
Temperatureinsatzbereich 0 - 60 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Maß B 25,5 mm
Maß L 65 mm
Maß R 10,1 mm
2953 M M25 LGR lichtgrau; RAL 7035 2153833
10 Stück 1,25 € Preis / 1 Stück
Quick-Pipe Verbindungsmuffe, lichtgrau
Quick-Pipe Verbindungsmuffe, lichtgrau

Quick-Pipe Verbindungsmuffe, lichtgrau

Art.Nr. 2153833

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Größe M25
Halogenfrei nein
Oberfläche poliert nein
Temperatureinsatzbereich 0 - 60 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Maß B 31,2 mm
Maß L 72 mm
Maß R 12,55 mm
2953 M M32 LGR lichtgrau; RAL 7035 2153835
10 Stück 1,30 € Preis / 1 Stück
Quick-Pipe Verbindungsmuffe, lichtgrau
Quick-Pipe Verbindungsmuffe, lichtgrau

Quick-Pipe Verbindungsmuffe, lichtgrau

Art.Nr. 2153835

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Größe M32
Halogenfrei nein
Oberfläche poliert nein
Temperatureinsatzbereich 0 - 60 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Maß B 38,7 mm
Maß L 80 mm
Maß R 15,95 mm
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2953 M M16 LGR / 2153829
Download
2953 M M20 LGR / 2153831
Download
2953 M M25 LGR / 2153833
Download
2953 M M32 LGR / 2153835
Download
Downloads

Datenblatt

2953 M M16 LGR / 2153829, 0.11MB, pdf
Download
2953 M M20 LGR / 2153831, 0.11MB, pdf
Download
2953 M M25 LGR / 2153833, 0.11MB, pdf
Download
2953 M M32 LGR / 2153835, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

OBO Metallrohr-Systeme, 1.48MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen