Quick-Pipe-T-Stück, reinweiß

Parent Art.Nr. cxmOID18256
  • Schutzart IP 54
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Metrisch

Die Quick-Pipe-T-Stücke sind VDE-geprüft und bestehen aus zwei ineinander steckbaren Halbschalen, die um die Quick-Pipe geschlossen werden können.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Größe Maß
L
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2953 T M16 RW reinweiß; RAL 9010 M16 57,4 mm 2153992
5 Stück 2,85 € Preis / 1 Stück
Quick-Pipe-T-Stück, reinweiß
Quick-Pipe-T-Stück, reinweiß

Quick-Pipe-T-Stück, reinweiß

Art.Nr. 2153992

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Größe M16
Halogenfrei nein
Mit Muffe nein
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Temperatureinsatzbereich 0 - 60 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Maß B 20,4 mm
Maß B2 94,4 mm
Maß L 57,4 mm
Maß R 20 mm
2953 T M20 RW reinweiß; RAL 9010 M20 67,5 mm 2153994
5 Stück 3,10 € Preis / 1 Stück
Quick-Pipe-T-Stück, reinweiß
Quick-Pipe-T-Stück, reinweiß

Quick-Pipe-T-Stück, reinweiß

Art.Nr. 2153994

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Größe M20
Halogenfrei nein
Mit Muffe nein
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Temperatureinsatzbereich 0 - 60 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Maß B 25,5 mm
Maß B2 109,5 mm
Maß L 67,5 mm
Maß R 22 mm
2953 T M25 RW reinweiß; RAL 9010 M25 77,2 mm 2153996
5 Stück 3,25 € Preis / 1 Stück
Quick-Pipe-T-Stück, reinweiß
Quick-Pipe-T-Stück, reinweiß

Quick-Pipe-T-Stück, reinweiß

Art.Nr. 2153996

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Größe M25
Halogenfrei nein
Mit Muffe nein
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Temperatureinsatzbereich 0 - 60 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Maß B 31,2 mm
Maß B2 123,2 mm
Maß L 77,2 mm
Maß R 22 mm
2953 T M32 RW reinweiß; RAL 9010 M32 86,7 mm 2153998
5 Stück 3,35 € Preis / 1 Stück
Quick-Pipe-T-Stück, reinweiß
Quick-Pipe-T-Stück, reinweiß

Quick-Pipe-T-Stück, reinweiß

Art.Nr. 2153998

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Größe M32
Halogenfrei nein
Mit Muffe nein
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Temperatureinsatzbereich 0 - 60 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Maß B 38,7 mm
Maß B2 134,7 mm
Maß L 86,7 mm
Maß R 22 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2953 T M16 RW / 2153992
Download
2953 T M20 RW / 2153994
Download
2953 T M25 RW / 2153996
Download
2953 T M32 RW / 2153998
Download
Downloads

Datenblatt

2953 T M16 RW / 2153992, 0.12MB, pdf
Download
2953 T M20 RW / 2153994, 0.12MB, pdf
Download
2953 T M25 RW / 2153996, 0.12MB, pdf
Download
2953 T M32 RW / 2153998, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

OBO Metallrohr-Systeme, 1.48MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen