Quick-Pipe, reinweiß

Parent Art.Nr. cxmOID18226
  • Schutzart IP 54
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Metrisch

Die Quick-Pipe verbindet die Vorteile von Kabelkanal und Installationsrohr zu einem intelligenten System. Dieses System ermöglicht an Wand und Decke eine saubere und sichere Aufputzinstallation unterschiedlichster Kabel. Die Quick-Pipe ist in vier metrischen Größen erhältlich: M16, M20, M25 und M32, wobei die Lieferlänge 2 m beträgt.
Das Quick-Pipe-System ist VDE-geprüft und erreicht die Schutzart IP44. Die Quick-Pipe ist anwendbar im Temperaturbereich von -25 bis +60°C und beständig gegen eine Schlagenergie von 5 J.
Die Formteile sind Bestandteil des Systems. Kleinste Abgabemenge ist jeweils ein Versandkarton!

Alle Typen

Alle Typen

Typ Größe Farbe Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2953 M16 RW M16 reinweiß; RAL 9010 2000 mm 2153960
50 m 113,20 € Preis / 100 m
Quick-Pipe, reinweiß
Quick-Pipe, reinweiß

Quick-Pipe, reinweiß

Art.Nr. 2153960

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Aufputz ja
Ausführung flammwidrig nein
Bauform angespritztem, selbstverschliessenden Oberteil
Betoninstallation ja
Größe M16
Halogenfrei nein
Installation auf Holz ja
Installations im Erdreich nein
Installation im Freien nein
Maschinen und Anlageninstallation ja
Mit Muffe nein
Temperaturbereich -25 - +60 °C
Unterflurinstallation (Estrich) nein
Unterputz nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Maß C 8.2 mm
Maß D 15,6 mm
Maß M 13,2
Maß t 1,2 mm
2953 M20 RW M20 reinweiß; RAL 9010 2000 mm 2153963
40 m 137,25 € Preis / 100 m
Quick-Pipe, reinweiß
Quick-Pipe, reinweiß

Quick-Pipe, reinweiß

Art.Nr. 2153963

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Aufputz ja
Ausführung flammwidrig nein
Bauform angespritztem, selbstverschliessenden Oberteil
Betoninstallation ja
Größe M20
Halogenfrei nein
Installation auf Holz ja
Installations im Erdreich nein
Installation im Freien nein
Maschinen und Anlageninstallation ja
Mit Muffe nein
Temperaturbereich -25 - +60 °C
Unterflurinstallation (Estrich) nein
Unterputz nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Maß C 10 mm
Maß D 20 mm
Maß M 17
Maß t 1,5 mm
2953 M25 RW M25 reinweiß; RAL 9010 2000 mm 2153966
30 m 197,65 € Preis / 100 m
Quick-Pipe, reinweiß
Quick-Pipe, reinweiß

Quick-Pipe, reinweiß

Art.Nr. 2153966

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Aufputz ja
Ausführung flammwidrig nein
Bauform angespritztem, selbstverschliessenden Oberteil
Betoninstallation ja
Größe M25
Halogenfrei nein
Installation auf Holz ja
Installations im Erdreich nein
Installation im Freien nein
Maschinen und Anlageninstallation ja
Mit Muffe nein
Temperaturbereich -25 - +60 °C
Unterflurinstallation (Estrich) nein
Unterputz nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Maß C 13.6 mm
Maß D 25 mm
Maß M 21,8
Maß t 1,6 mm
2953 M32 RW M32 reinweiß; RAL 9010 2000 mm 2153969
20 m 259,60 € Preis / 100 m
Quick-Pipe, reinweiß
Quick-Pipe, reinweiß

Quick-Pipe, reinweiß

Art.Nr. 2153969

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Aufputz ja
Ausführung flammwidrig nein
Bauform angespritztem, selbstverschliessenden Oberteil
Betoninstallation ja
Größe M32
Halogenfrei nein
Installation auf Holz ja
Installations im Erdreich nein
Installation im Freien nein
Maschinen und Anlageninstallation ja
Mit Muffe nein
Temperaturbereich -25 - +60 °C
Unterflurinstallation (Estrich) nein
Unterputz nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Maß C 17 mm
Maß D 32 mm
Maß M 28,6
Maß t 1,6 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2953 M16 RW / 2153960
Download
2953 M20 RW / 2153963
Download
2953 M25 RW / 2153966
Download
2953 M32 RW / 2153969
Download
Downloads

Datenblatt

2953 M16 RW / 2153960, 0.12MB, pdf
Download
2953 M20 RW / 2153963, 0.12MB, pdf
Download
2953 M25 RW / 2153966, 0.12MB, pdf
Download
2953 M32 RW / 2153969, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

OBO Metallrohr-Systeme, 1.48MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zubehör

16 Produkte